< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

MP30 Concrete Crusher Jaw

Unidades:
Longitud 102.0 pulg 2770.0 mm Less
Profundidad de la mandíbula 36.2 pulg 920.0 mm Less
Abertura de la mandíbula 41.3 pulg 1050.0 mm Less
Longitud del cortador 10.2 pulg 260.0 mm Less
Peso sin la caja 8510.0 lb 3860.0 kg Less
Peso de la mandíbula 2800.0 lb 1270.0 kg Less
Ciclo 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less
Fuerza en la punta del diente 138.0 Tonelada corta 1230.0 kN Less
Fuerza en el 2° diente 197.0 Tonelada corta 1740.0 kN Less
Fuerza en el centro de la hoja principal 414.0 Tonelada corta 3680.0 kN Less