< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

MP40 Concrete Crusher Jaw

Unidades:
Longitud 137.8 pulg 3500.0 mm Less
Profundidad de la mandíbula 43.3 pulg 1100.0 mm Less
Abertura de la mandíbula 52.0 pulg 1320.0 mm Less
Longitud del cortador 9.8 pulg 250.0 mm Less
Peso sin la caja 14045.0 lb 6370.0 kg Less
Peso de la mandíbula 4915.0 lb 2230.0 kg Less
Ciclo 7.5 Segundos 7.5 Segundos Less
Fuerza en la punta del diente 166.0 Tonelada corta 1480.0 kN Less
Fuerza en el 2° diente 242.0 Tonelada corta 2150.0 kN Less
Fuerza en el centro de la hoja principal 517.0 Tonelada corta 4600.0 kN Less