< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

MP30 Secondary Pulverizer Jaw

Unidades:
Longitud 116.1 pulg 2950.0 mm Less
Profundidad de la mandíbula 38.2 pulg 970.0 mm Less
Abertura de la mandíbula 15.4 pulg 390.0 mm Less
Longitud del cortador 7.9 pulg 200.0 mm Less
Peso sin la caja 8995.0 lb 4080.0 kg Less
Peso de la mandíbula 3285.0 lb 1490.0 kg Less
Ciclo 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less
Fuerza en la punta del diente 133.0 Tonelada corta 1180.0 kN Less
Fuerza en el 2° diente 170.0 Tonelada corta 1510.0 kN Less
Fuerza en el centro de la hoja principal 506.0 Tonelada corta 4500.0 kN Less