< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

MP40 Shear Jaw

Unidades:
Longitud 133.9 pulg 3400.0 mm Less
Profundidad de la mandíbula 34.6 pulg 880.0 mm Less
Abertura de la mandíbula 24.8 pulg 630.0 mm Less
Longitud del cortador 29.9 pulg 760.0 mm Less
Peso sin la caja 14175.0 lb 6430.0 kg Less
Peso de la mandíbula 5050.0 lb 2290.0 kg Less
Ciclo (abrir, cerrar, abrir) 7.5 Segundos 7.5 Segundos Less
Fuerza en la punta de la cuchilla 212.0 Tonelada corta 1890.0 kN Less
Fuerza en el centro de la hoja principal 344.0 Tonelada corta 3060.0 kN Less
Fuerza en la garganta 993.0 Tonelada corta 8840.0 kN Less