MP30 Tank Shear

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

MP30 Tank Shear Jaw

Unidades:
Longitud 110.0 pulg 2800.0 mm Less
Levantamiento 82.7 pulg 2100.0 mm Less
Levantamiento copy 46.5 pulg 1180.0 mm Less
Profundidad de la mandíbula 22.8 pulg 580.0 mm Less
Profundidad de la mandíbula copy 13.4 pulg 340.0 mm Less
Profundidad de la mandíbula copy 5.9 pulg 150.0 mm Less
Abertura de la mandíbula 20.1 pulg 510.0 mm Less
Longitud del cortador 22.8 pulg 580.0 mm Less
Peso sin la caja 9655.0 lb 4380.0 kg Less
Peso de la mandíbula 3945.0 lb 1790.0 kg Less
Ciclo 6.5 Segundos 6.5 Segundos Less
Fuerza en la punta del diente 208.0 Tonelada corta 1850.0 kN Less
Fuerza en el centro de la hoja principal 308.0 Tonelada corta 2740.0 kN Less
Fuerza en la garganta 583.0 Tonelada corta 5190.0 kN Less