< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

P215 Pulverizer

Unidades:
Fuerza de cierre - Punta 117.0 toneladas cortas 119.0 toneladas Less
Fuerza de cierre - Cortador de barras de refuerzo 226.0 toneladas cortas 230.0 toneladas Less
Capacidad - Espesor del hormigón 26.0 pulg 650.0 mm Less
Peso 3710.0 lb 1683.0 kg Less
Profundidad de la mandíbula 28.4 pulg 722.0 mm Less
Abertura de la mandíbula 33.0 pulg 838.0 mm Less
Ancho de mandíbula fijo 17.3 pulg 440.0 mm Less
Longitud 95.0 pulg 2414.0 mm Less
Altura 54.0 pulg 1372.0 mm Less
Espesor de la mandíbula, en movimiento 13.4 pulg 340.0 mm Less
Ancho 23.0 pulg 580.0 mm Less
Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas