< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

P225 Pulverizer

Unidades:
Fuerza de cierre - Punta 171.0 toneladas cortas 174.0 toneladas Less
Fuerza de cierre - Cortador de barras de refuerzo 326.0 toneladas cortas 331.0 toneladas Less
Capacidad - Espesor del hormigón 29.5 pulg 750.0 mm Less
Peso 5467.0 lb 2480.0 kg Less
Profundidad de la mandíbula 35.4 pulg 899.0 mm Less
Abertura de la mandíbula 40.1 pulg 1018.0 mm Less
Ancho de mandíbula fijo 19.7 pulg 500.0 mm Less
Longitud 103.0 pulg 2615.0 mm Less
Altura 66.1 pulg 1678.0 mm Less
Espesor de la mandíbula, en movimiento 14.2 pulg 360.0 mm Less
Ancho 24.6 pulg 624.0 mm Less