< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

P235 Pulverizer

Unidades:
Fuerza de cierre - Punta 187.0 toneladas cortas 190.0 toneladas Less
Fuerza de cierre - Cortador de barras de refuerzo 387.0 toneladas cortas 393.0 toneladas Less
Capacidad - Espesor del hormigón 35.4 pulg 900.0 mm Less
Peso 7542.0 lb 3421.0 kg Less
Profundidad de la mandíbula 43.4 pulg 1103.0 mm Less
Abertura de la mandíbula 47.8 pulg 1214.0 mm Less
Ancho de mandíbula fijo 22.8 pulg 580.0 mm Less
Longitud 120.0 pulg 3046.0 mm Less
Altura 77.0 pulg 1953.0 mm Less
Espesor de la mandíbula, en movimiento 16.5 pulg 420.0 mm Less
Ancho 27.8 pulg 708.0 mm Less