Varillaje CB, 3 dientes

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

La limpieza del sitio es mucho más fácil. Este rastrillo de 3 dientes es la incorporación perfecta para la excavadora con varillaje CB a fin de dejar el sitio libre de raíces de árboles y otros residuos de madera. Pregunte acerca de cómo aumentar aún más las capacidades con la adición de una tenaza Cat.

Unidades:
aprox. 1364.0 lb 610.0 kg Less
Ancho 33.0 " 840.0 mm Less
Separación entre dientes 15.75 " 400.0 mm Less
Profundidad de excavación 28.5 " 725.0 mm Less

Acción óptima

Puede excavar y cribar a través de los escombros, como rocas y raíces, con el perfil curvo del rastrillo, lo que le permite proceder con las necesidades más urgentes del sitio.

Ahorre en costos de transporte y descarga

Nuestro rastrillo para excavadora está diseñado para reducir la cantidad de suciedad acumulada con la carga, lo que le permite dejar una capa superior del suelo sin igual mientras ahorra dinero en combustible y costos de descarga.

Hecho para complementarse

A diferencia de otros rastrillos, el rastrillo para excavadora Cat está diseñado no solo para utilizar la potencia de la excavadora Cat, sino también para acoplarse con tenazas Cat sin provocar contacto entre los dientes, lo que le proporciona capacidades adicionales para la manipulación de materiales