LR15B

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Sistema hidráulico de caudal estándar: Incluye unidad de mando de cadena, tuberías hidráulicas con desconexiones rápidas, soporte de montaje y tornillería.

Unidades:
Ancho de trabajo 62.0 pulg 1576.0 mm Less
Capacidad del cucharón: a ras 0.4 yd³ 0.3 m³ Less
Capacidad del cucharón: a ras 10.8 pie³ 0.3 m³ Less
Rango de tamaño de la roca 19-52 mm (0,75-6") 19-52 mm (0,75-6") Less
Peso de la unidad 1312.0 lb 595.0 kg Less
Ancho de rastrillado 55.0 pulg 1384.0 mm Less
Ancho total 66.0 pulg 1683.0 mm Less
Método del mando Reducción de cadena Reducción de cadena Less
Cadena de impulsión No. 80H No. 80H Less
Cadena del transportador No. 2060H No. 2060H Less
Gama de flujo hidráulico 60-86 L/min (16-23 gal EE.UU./min) 60-86 L/min (16-23 gal EE.UU./min) Less
Gama de presión hidráulica 3340.0 lb/pulg² 230.0 bar Less
Levantamiento 39.0 pulg 989.0 mm Less
Longitud 64.0 pulg 1620.0 mm Less
Desplazamiento eficiente 19.2 pulg³ 315.0 cm³ Less
Velocidad del eje impulsado a 80 LPG-rpm 165 165 Less
Sujetadores Cat Cat Less
Manguera hidráulica Cat XT-3 ES Cat XT-3 ES Less
Número de dientes 372 372 Less