< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Incluye una unidad de mando de cadena, tuberías hidráulicas con desconexiones rápidas, soporte de montaje y tornillería.

Unidades:
Ancho de trabajo 74.0 " 1883.0 mm Less
Bucket Capacity - struck 0.44 yd3 0.34 m3 Less
Bucket Capacity - struck 11.9 ft3 0.34 m3 Less
Rock Size Range 19-52 mm (0,75-6") 19-52 mm (0,75-6") Less
Peso de la unidad 1440.0 lb 653.0 kg Less
Raking Width 65.0 " 1665.0 mm Less
Ancho total 78.0 " 1990.0 mm Less
Método del mando Reducción de cadena Reducción de cadena Less
Drive Chain No. 80H No. 80H Less
Cadena del transportador No. 2060H No. 2060H Less
Hydraulic Flow Range 60-86 L/min (16-23 gal EE.UU./min) 60-86 L/min (16-23 gal EE.UU./min) Less
Hydraulic Pressure 3340.0 lb/pulg² 230.0 bar Less
Altura 39.0 " 989.0 mm Less
Longitud 64.0 " 1620.0 mm Less
Effective Displacement 19.2 pulg3 315.0 cm3 Less
Driven Shaft Speed @ 80 LPG-rpm 165 165 Less
Fasteners Cat Cat Less
Hydraulic Hose Cat XT-3 ES Cat XT-3 ES Less
Number of Teeth 444 444 Less