< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho del rodillo 72.0 pulg 1829.0 mm Less
Ancho total 81.0 pulg 2057.0 mm Less
Longitud total 64.0 pulg 1626.0 mm Less
Altura total 34.0 pulg 847.0 mm Less
Ancho de rastrillado a ángulo máximo 68.0 pulg 1727.0 mm Less
Peso de la unidad 925.0 lb 420.0 kg Less
Ángulo máximo - derecho o izquierdo 20.0 Grados 20.0 Grados Less
Gama de flujo hidráulico 60-86 L/min (16-23 gal EE.UU./min) 60-86 L/min (16-23 gal EE.UU./min) Less
Gama de flujo hidráulico copy 3340.0 lb/pulg² 230.0 bar Less