PR184

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho del rodillo 84.0 pulg 2134.0 mm Less
Ancho total 93.0 pulg 2362.0 mm Less
Longitud total 64.0 pulg 1626.0 mm Less
Altura total 34.0 pulg 847.0 mm Less
Ancho de rastrillado a ángulo máximo 79.0 pulg 2007.0 mm Less
Peso de la unidad 1050.0 lb 476.0 kg Less
Ángulo máximo - derecho o izquierdo 20.0 Grados 20.0 Grados Less
Gama de flujo hidráulico 60-86 L/min (16-23 gal EE.UU./min) 60-86 L/min (16-23 gal EE.UU./min) Less
Gama de flujo hidráulico copy 3340.0 lb/pulg² 230.0 bar Less