Desgarrador de 676 mm (26,6")

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Longitud total

Unidades:
Longitud total 32.4 " 825.0 mm Less

aprox.

aprox. 134.0 lb 61.0 kg Less

Ancho

Ancho 10.7 cuadrada 273.0 mm Less

Longitud del vástago

Longitud del vástago 26.6 " 676.0 mm Less

Radio de plegado

Radio de plegado 32.0 " 810.0 mm Less