SW360B

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Profundidad máxima de corte 24.0 pulg 600.0 mm Less
Gama del flujo hidráulico necesario 125 L/min (33 gal EE.UU./min) 125 L/min (33 gal EE.UU./min) Less
Anchos de rueda 80 mm (3"); 160 mm (6"); 200 mm (8") 80 mm (3"); 160 mm (6"); 200 mm (8") Less
Recorrido de desplazamiento lateral 22.0 pulg 550.0 mm Less
Ancho total 73.0 pulg 1850.0 mm Less
Altura total 70.0 pulg 1765.0 mm Less
Longitud 93.0 pulg 2365.0 mm Less
Peso 1.365 a 1.470 kg (3.009 a 3.240 lb) 1.365 a 1.470 kg (3.009 a 3.240 lb) Less
Método del mando Motor de pistones/planetario Motor de pistones/planetario Less
Gama de presión hidráulica óptima 280 bar (4.000 lb/pulg²) 280 bar (4.000 lb/pulg²) Less
Par de la rueda a máxima presión 5538.0 lb-pie 7509.0 N·m Less
Velocidad de la rueda a flujo máximo 74.0 RPM 74.0 RPM Less
Velocidad de la broca a flujo máximo 1180.0 pies/min 360.0 m/min Less
Brocas cónicas: por rueda 70-96 70-96 Less
Tipo de broca estándar Hormigón Hormigón Less
Tipo de broca optativa Multiusos Multiusos Less