SW345B

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Profundidad máxima de corte 18.0 pulg 450.0 mm Less
Gama del flujo hidráulico necesario 125 L/min (33 gal EE.UU./min) 125 L/min (33 gal EE.UU./min) Less
Anchos de rueda 80 mm (3") 80 mm (3") Less
Recorrido de desplazamiento lateral 22.0 pulg 550.0 mm Less
Ancho total 73.0 pulg 1850.0 mm Less
Altura total 57.0 pulg 1455.0 mm Less
Longitud 85.0 pulg 2165.0 mm Less
Peso 1156.0 lb 2549.0 kg Less
Método del mando Motor de pistones/planetario Motor de pistones/planetario Less
Gama de presión hidráulica óptima 280 bar (4.000 lb/pulg²) 280 bar (4.000 lb/pulg²) Less
Par de la rueda a máxima presión 4604.0 lb-pie 6244.0 N·m Less
Velocidad de la rueda a flujo máximo 89.0 RPM 89.0 RPM Less
Velocidad de la broca a flujo máximo 1143.0 pies/min 349.0 m/min Less
Brocas cónicas: por rueda 64 64 Less
Tipo de broca estándar Hormigón Hormigón Less
Tipo de broca optativa Multiusos Multiusos Less
Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas