< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Con un sólido rendimiento tanto en el procesamiento de chatarra como en la demolición, diseñada para la excavadora de 324-340 toneladas Cat. La Cizalla Giratoria S3050 corta cuando y donde lo necesita, con rotación bidireccional plena para un control total. Produzca más y más rápido con una cizalla diseñada para reducir los costos y reforzar la producción.

Fuerzas de corte

Unidades:
Fuerza en la garganta 741.0 t-f 6592.0 kN Less
Fuerza del vértice 340.0 t-f 3029.0 kN Less
Fuerza de la punta 187.0 t-f 1667.0 kN Less
Tiempo del ciclo para abrir 4.0 Segundos 4.0 Segundos Less
Tiempo del ciclo para cerrar 3.3 Segundos 3.3 Segundos Less

Dimensiones

Peso de montaje en la pluma 11201.0 lb 5080.0 kg Less
Peso del montaje en el brazo 10650.0 lb 4830.0 kg Less
Abertura de la mandíbula 26.8 " 681.0 mm Less
Profundidad de la mandíbula 25.0 " 635.0 mm Less
Ancho de mandíbula en movimiento 5.0 " 135.0 mm Less
Ancho de mandíbula fijo 19.0 " 476.0 mm Less
Longitud 176.0 " 4475.0 mm Less
Altura 58.0 " 1480.0 mm Less
Ancho 42.0 " 1060.0 mm Less

Requisitos hidráulicos

Circuito de corte: Máx. Presión de alivio 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Circuito de corte: Máx. función 92.0 gal EE.UU./min 350.0 L/min Less
Circuito de rotación: Máx. Presión de alivio 2030.0 lb/pulg² 14000.0 kPa Less
Circuito de rotación: Máx. función 10.6 gal EE.UU./min 40.0 L/min Less

Más cortes, con mayor rapidez

Procese más toneladas por hora y obtenga más ganancias. Las cizallas Cat cortan eficientemente y pueden manipular todo, desde acero estructural hasta chatarra, como láminas o cables. La rotación completa le da al operador el control total para realizar más cortes, a la vez que la máquina se mueve menos.

Más resistente que cualquier pila de chatarra

Construida con un factor de seguridad estructural de casi el doble de algunos modelos de la competencia, la cizalla Cat resistirá en cualquier lugar a donde el trabajo lo lleve. Las estructuras de acero endurecido por medios mecánicos y la mandíbula resistente son solo algunas de las funciones integradas de durabilidad. Además, el cilindro y el sistema hidráulico están completamente protegidos dentro de la cizalla durante todo el ciclo de corte.

Solo se necesita una llave, no una visita al taller

La cizalla Cat está diseñada para facilitarle las tareas de mantenimiento. Las cuchillas y la punta perforadora se pueden reemplazar de forma independiente con herramientas manuales. El engrasado se puede realizar a nivel del suelo. ¡No se necesita una escalera! Y el servicio de todos los sistemas hidráulicos se puede efectuar con la cizalla montada en la máquina, lo que se traduce en menos tiempo de servicio y más tiempo de trabajo.

Solución de una única fuente

Solo Cat le proporciona un SISTEMA de manipulación de chatarra: una cizalla, una excavadora y un sistema hidráulico diseñados para trabajar en conjunto para usted. Además, hay un punto de contacto para el respaldo: su distribuidor Cat local, parte de la mejor red de distribuidores del mundo.