S365C

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

S365C Shear

Fuerzas de corte

Unidades:
Fuerza en la garganta 1162.0 Tonelada corta 10342.0 kN Less
Fuerza del vértice 422.0 Tonelada corta 3754.0 kN Less
Fuerza de la punta 226.0 Tonelada corta 2008.0 kN Less
Par del brazo de la cizalla 1536000.0 lb-pie 2083.0 kN·m Less
Tiempo del ciclo para abrir 5.0 Segundos 5.0 Segundos Less
Tiempo del ciclo para cerrar 3.0 Segundos 3.0 Segundos Less

Dimensiones

Peso de montaje en la pluma 15145.0 lb 6870.0 kg Less
Peso del montaje en el brazo 14770.0 lb 6700.0 kg Less
Abertura de la mandíbula 33.0 pulg 845.0 mm Less
Profundidad de la mandíbula 33.0 pulg 840.0 mm Less
Ancho de mandíbula, móvil 6.0 pulg 150.0 mm Less
Ancho de mandíbula, fija 18.0 pulg 466.0 mm Less
Longitud 151.0 pulg 3840.0 mm Less
Altura 75.0 pulg 1900.0 mm Less
Ancho 46.0 pulg 1180.0 mm Less

Requisitos hidráulicos

Máx. circuito de corte Presión de alivio 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Circuito de corte: Máx. Flujo 140.0 gal/min 530.0 L/min Less
Circuito de rotación: Máx. Presión de alivio 2030.0 lb/pulg² 14000.0 kPa Less
Máx. circuito de rotación Flujo 21.0 gal/min 80.0 L/min Less

Punta de perforación empernada

La punta de perforación es empernada para un mantenimiento rápido y un bajo costo operativo. La punta es completamente reversible, lo que proporciona dos usos por juego.

Diseño de la mandíbula

El diseño de la mandíbula inferior recta diseño mejora eficazmente la fuerza de corte al facilitar el esparcimiento del acero a lo largo de la longitud de la mandíbula, lo que aumenta al máximo la fuerza de corte.

Rotación en 360º

El operador puede girar las mandíbulas en 360 grados en cualquier dirección para colocar rápidamente las mandíbulas para un corte.

Cuchillas reversibles

Las cuatro cuchillas principales, laterales y delanteras son completamente reversibles con cuatro filos eficaces.

Fácil mantenimiento

Los amplios paneles de acceso en las áreas superior, inferior y laterales de la caja de la cizalla facilitan el mantenimiento de los componentes en el interior.

Cilindro protegido

El diseño de la caja de la cizalla proporciona protección total al cilindro durante el ciclo completo de la operación de corte.

Completamente Cat

Solo Caterpillar ofrece un sistema integrado de cizalla, hidráulico y de máquina, completamente respaldado por Caterpillar durante toda la vida útil del sistema.

Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas