< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

S385C Shear

Fuerzas de corte

Unidades:
Fuerza en la garganta 1405.0 Tonelada corta 12509.0 kN Less
Fuerza del vértice 528.0 Tonelada corta 4696.0 kN Less
Fuerza de la punta 279.0 Tonelada corta 2481.0 kN Less
Par del brazo de la cizalla 2050000.0 lb-pie 2779.0 kN·m Less
Tiempo del ciclo para abrir 5.0 Segundos 5.0 Segundos Less
Tiempo del ciclo para cerrar 5.0 Segundos 5.0 Segundos Less

Dimensiones

Peso de montaje en la pluma 17580.0 lb 8320.0 kg Less
Peso del montaje en el brazo 18345.0 lb 7975.0 kg Less
Abertura de la mandíbula 34.0 pulg 879.0 mm Less
Profundidad de la mandíbula 35.0 pulg 903.0 mm Less
Ancho de mandíbula, móvil 6.0 pulg 150.0 mm Less
Ancho de mandíbula, fija 18.0 pulg 466.0 mm Less
Longitud 168.0 pulg 4260.0 mm Less
Altura 84.0 pulg 2121.0 mm Less
Ancho 55.0 pulg 1400.0 mm Less

Requisitos hidráulicos

Máx. circuito de corte Presión de alivio 5076.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Circuito de corte: Máx. Flujo 182.0 gal/min 690.0 L/min Less
Circuito de rotación: Máx. Presión de alivio 2030.0 lb/pulg² 14000.0 kPa Less
Máx. circuito de rotación Flujo 21.0 gal/min 80.0 L/min Less

Punta de perforación empernada

La punta de perforación es empernada para un mantenimiento rápido y un bajo costo operativo. La punta es completamente reversible, lo que proporciona dos usos por juego.

Diseño de la mandíbula

El diseño de la mandíbula inferior recta diseño mejora eficazmente la fuerza de corte al facilitar el esparcimiento del acero a lo largo de la longitud de la mandíbula, lo que aumenta al máximo la fuerza de corte.

Rotación en 360º

El operador puede girar las mandíbulas en 360 grados en cualquier dirección para colocar rápidamente las mandíbulas para un corte.

Cuchillas reversibles

Las cuatro cuchillas principales, laterales y delanteras son completamente reversibles con cuatro filos eficaces.

Fácil mantenimiento

Los amplios paneles de acceso en las áreas superior, inferior y laterales de la caja de la cizalla facilitan el mantenimiento de los componentes en el interior.

Cilindro protegido

El diseño de la caja de la cizalla proporciona protección total al cilindro durante el ciclo completo de la operación de corte.

Completamente Cat

Solo Caterpillar ofrece un sistema integrado de cizalla, hidráulico y de máquina, completamente respaldado por Caterpillar durante toda la vida útil del sistema.