S320B

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

S320B Scrap & Demo Shear

Fuerzas de corte

Unidades:
Fuerza en la garganta 417.0 Tonelada corta 3706.0 kN Less
Fuerza del vértice 178.0 Tonelada corta 1583.0 kN Less
Fuerza de la punta 100.0 Tonelada corta 892.0 kN Less
Par del brazo de la cizalla 394100.0 lb-pie 534.0 kN·m Less
Tiempo del ciclo para abrir 4.0 Segundos 4.0 Segundos Less
Tiempo del ciclo para cerrar 3.0 Segundos 3.0 Segundos Less

Dimensiones

Peso de montaje en la pluma 5666.0 lb 2570.0 kg Less
Peso del montaje en el brazo 4774.0 lb 2165.0 kg Less
Abertura de la mandíbula 16.0 pulg 409.0 mm Less
Profundidad de la mandíbula 18.0 pulg 459.0 mm Less
Ancho de mandíbula, móvil 3.0 pulg 90.0 mm Less
Ancho de mandíbula, fija 12.0 pulg 304.0 mm Less
Longitud 110.0 pulg 2792.0 mm Less
Altura 53.0 pulg 1340.0 mm Less
Ancho 31.0 pulg 792.0 mm Less

Requisitos hidráulicos

Máx. circuito de corte Presión de alivio 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Circuito de corte: Máx. Flujo 40.0 gal EE.UU./min 150.0 L/min Less
Circuito de rotación: Máx. Presión de alivio 2030.0 lb/pulg² 14000.0 kPa Less
Máx. circuito de rotación Flujo 11.0 gal EE.UU./min 40.0 L/min Less

Diseño de la mandíbula

El diseño de la mandíbula inferior recta diseño mejora eficazmente la fuerza de corte al facilitar el esparcimiento del acero a lo largo de la longitud de la mandíbula, lo que aumenta al máximo la fuerza de corte.

Rotación en 360º

El operador puede girar las mandíbulas en 360 grados en cualquier dirección para colocar rápidamente las mandíbulas para un corte.

Cuchillas reversibles

Las cuatro cuchillas principales, laterales y delanteras son completamente reversibles con cuatro filos eficaces.

Fácil mantenimiento

Los amplios paneles de acceso en las áreas superior, inferior y laterales de la caja de la cizalla facilitan el mantenimiento de los componentes en el interior.

Cilindro protegido

El diseño de la caja de la cizalla proporciona protección total al cilindro durante el ciclo completo de la operación de corte.

Completamente Cat

Solo Caterpillar ofrece un sistema integrado de cizalla, hidráulico y de máquina, completamente respaldado por Caterpillar durante toda la vida útil del sistema.