< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

S325B Scrap & Demo Shear

Fuerzas de corte

Unidades:
Fuerza en la garganta 625.0 Tonelada corta 5562.0 kN Less
Fuerza del vértice 250.0 Tonelada corta 2221.0 kN Less
Fuerza de la punta 143.0 Tonelada corta 1274.0 kN Less
Par del brazo de la cizalla 686900.0 lb-pie 931.0 kN·m Less
Tiempo del ciclo para abrir 5.0 Segundos 5.0 Segundos Less
Tiempo del ciclo para cerrar 3.0 Segundos 3.0 Segundos Less

Dimensiones

Peso de montaje en la pluma 7474.0 lb 3390.0 kg Less
Peso del montaje en el brazo 6604.0 lb 2996.0 kg Less
Abertura de la mandíbula 21.0 pulg 528.0 mm Less
Profundidad de la mandíbula 22.0 pulg 571.0 mm Less
Ancho de mandíbula, móvil 4.0 pulg 100.0 mm Less
Ancho de mandíbula, fija 13.0 pulg 342.0 mm Less
Longitud 125.0 pulg 3177.0 mm Less
Altura 60.0 pulg 1525.0 mm Less
Ancho 31.0 pulg 792.0 mm Less

Requisitos hidráulicos

Máx. circuito de corte Presión de alivio 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Circuito de corte: Máx. Flujo 53.0 gal/min 200.0 L/min Less
Circuito de rotación: Máx. Presión de alivio 2030.0 lb/pulg² 14000.0 kPa Less
Máx. circuito de rotación Flujo 11.0 gal/min 40.0 L/min Less

Diseño de la mandíbula

El diseño de la mandíbula inferior recta diseño mejora eficazmente la fuerza de corte al facilitar el esparcimiento del acero a lo largo de la longitud de la mandíbula, lo que aumenta al máximo la fuerza de corte.

Rotación en 360º

El operador puede girar las mandíbulas en 360 grados en cualquier dirección para colocar rápidamente las mandíbulas para un corte.

Cuchillas reversibles

Las cuatro cuchillas principales, laterales y delanteras son completamente reversibles con cuatro filos eficaces.

Fácil mantenimiento

Los amplios paneles de acceso en las áreas superior, inferior y laterales de la caja de la cizalla facilitan el mantenimiento de los componentes en el interior.

Cilindro protegido

El diseño de la caja de la cizalla proporciona protección total al cilindro durante el ciclo completo de la operación de corte.

Completamente Cat

Solo Caterpillar ofrece un sistema integrado de cizalla, hidráulico y de máquina, completamente respaldado por Caterpillar durante toda la vida útil del sistema.