S340B

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

S340B Scrap & Demo Shear

Fuerzas de corte

Unidades:
Fuerza en la garganta 766.0 Tonelada corta 6818.0 kN Less
Fuerza del vértice 309.0 Tonelada corta 2751.0 kN Less
Fuerza de la punta 175.0 Tonelada corta 1558.0 kN Less
Par del brazo de la cizalla 1013700.0 lb-pie 1374.0 kN·m Less
Tiempo del ciclo para abrir 5.0 Segundos 5.0 Segundos Less
Tiempo del ciclo para cerrar 3.0 Segundos 3.0 Segundos Less

Dimensiones

Peso de montaje en la pluma 10351.0 lb 4695.0 kg Less
Peso del montaje en el brazo 9670.0 lb 4386.0 kg Less
Abertura de la mandíbula 22.0 pulg 563.0 mm Less
Profundidad de la mandíbula 28.0 pulg 703.0 mm Less
Ancho de mandíbula, móvil 5.0 pulg 120.0 mm Less
Ancho de mandíbula, fija 16.0 pulg 396.0 mm Less
Longitud 143.0 pulg 3638.0 mm Less
Altura 68.0 pulg 1723.0 mm Less
Ancho 38.0 pulg 975.0 mm Less

Requisitos hidráulicos

Máx. circuito de corte Presión de alivio 5075.0 lb/pulg² 35000.0 kPa Less
Circuito de corte: Máx. Flujo 79.0 gal/min 300.0 L/min Less
Circuito de rotación: Máx. Presión de alivio 2030.0 lb/pulg² 14000.0 kPa Less
Máx. circuito de rotación Flujo 11.0 gal/min 40.0 L/min Less

Diseño de la mandíbula

El diseño de la mandíbula inferior recta diseño mejora eficazmente la fuerza de corte al facilitar el esparcimiento del acero a lo largo de la longitud de la mandíbula, lo que aumenta al máximo la fuerza de corte.

Rotación en 360º

El operador puede girar las mandíbulas en 360 grados en cualquier dirección para colocar rápidamente las mandíbulas para un corte.

Cuchillas reversibles

Las cuatro cuchillas principales, laterales y delanteras son completamente reversibles con cuatro filos eficaces.

Fácil mantenimiento

Los amplios paneles de acceso en las áreas superior, inferior y laterales de la caja de la cizalla facilitan el mantenimiento de los componentes en el interior.

Cilindro protegido

El diseño de la caja de la cizalla proporciona protección total al cilindro durante el ciclo completo de la operación de corte.

Completamente Cat

Solo Caterpillar ofrece un sistema integrado de cizalla, hidráulico y de máquina, completamente respaldado por Caterpillar durante toda la vida útil del sistema.

Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas