< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Fuerzas de corte

Unidades:
Fuerza en la garganta 204.0 Tonelada corta 1812.0 kN Less
Fuerza del vértice 73.0 Tonelada corta 653.0 kN Less
Fuerza de la punta 43.0 Tonelada corta 385.0 kN Less
Par del brazo de la cizalla 103600.0 lb-pie 140.0 kN·m Less
Tiempo del ciclo para abrir 3.5 Segundos 3.5 Segundos Less
Tiempo del ciclo para cerrar 2.5 Segundos 2.5 Segundos Less

Dimensiones

Peso de montaje en la pluma 1340.0 lb 608.0 kg Less
Peso del montaje en el brazo 1280.0 lb 580.0 kg Less
Abertura de la mandíbula 9.4 pulg 240.0 mm Less
Profundidad de la mandíbula 11.4 pulg 290.0 mm Less
Ancho de mandíbula, móvil 2.0 pulg 60.0 mm Less
Ancho de mandíbula, fija 9.0 pulg 230.0 mm Less
Longitud 67.0 pulg 1709.0 mm Less
Altura 26.0 pulg 660.0 mm Less
Ancho 15.0 pulg 390.0 mm Less

Requisitos hidráulicos

Máx. circuito de corte Presión de alivio 3625.0 lb/pulg² 25000.0 kPa Less
Circuito de corte: Máx. Flujo 16.0 gal EE.UU./min 60.0 L/min Less
Circuito de rotación: Máx. Presión de alivio 1450.0 lb/pulg² 10000.0 kPa Less
Máx. circuito de rotación Flujo 5.0 gal EE.UU./min 20.0 L/min Less

Diseño de la mandíbula

El diseño de la mandíbula inferior recta diseño mejora eficazmente la fuerza de corte al facilitar el esparcimiento del acero a lo largo de la longitud de la mandíbula, lo que aumenta al máximo la fuerza de corte.

Rotación en 360º

El operador puede girar las mandíbulas en 360 grados en cualquier dirección para colocar rápidamente las mandíbulas para un corte.

Cuchillas reversibles

Las cuatro cuchillas principales, laterales y delanteras son completamente reversibles con cuatro filos eficaces.

Fácil mantenimiento

Los amplios paneles de acceso en las áreas superior, inferior y laterales de la caja de la cizalla facilitan el mantenimiento de los componentes en el interior.

Cilindro protegido

El diseño de la caja de la cizalla proporciona protección total al cilindro durante el ciclo completo de la operación de corte.

Completamente Cat

Solo Caterpillar ofrece un sistema integrado de cizalla, hidráulico y de máquina, completamente respaldado por Caterpillar durante toda la vida útil del sistema.