SR117

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho de la admisión 67.0 pulg 1702.0 mm Less
Ancho total 69.5 pulg 1765.0 mm Less
Distancia de cojinete a muñón 30.0 pie 9.1 m Less
Diámetro del sinfín 12.0 pulg 305.0 mm Less
Altura de corte 24.0 pulg 610.0 mm Less
Rotación del conducto 180.0 Grados 180.0 Grados Less
Peso 924.0 lb 419.0 kg Less
Flujo hidráulico necesario 53-75 L/min (14-20 gal EE.UU./min) 53-75 L/min (14-20 gal EE.UU./min) Less
Flujo hidráulico necesario copy 3340.0 lb/pulg² 230.0 bar Less