SR121

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho de la admisión 85.0 pulg 2159.0 mm Less
Ancho total 87.5 pulg 2223.0 mm Less
Distancia de cojinete a muñón 40.0 pie 12.2 m Less
Diámetro del sinfín 18.0 pulg 457.0 mm Less
Altura de corte 35.0 pulg 883.0 mm Less
Rotación del conducto 180.0 Grados 180.0 Grados Less
Peso 1303.0 lb 591.0 kg Less
Flujo hidráulico necesario 68-83 L/min (18-22 gal EE.UU./min) 68-83 L/min (18-22 gal EE.UU./min) Less
Flujo hidráulico necesario copy 3340.0 lb/pulg² 230.0 bar Less