SR318

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho de la admisión 73.0 pulg 1854.0 mm Less
Ancho total 75.5 pulg 1918.0 mm Less
Distancia de cojinete a muñón 45.0 pie 13.7 m Less
Diámetro del sinfín 16.0 pulg 406.0 mm Less
Altura de corte 33.0 pulg 826.0 mm Less
Rotación del conducto 180.0 Grados 180.0 Grados Less
Peso 1047.0 lb 475.0 kg Less
Flujo hidráulico óptimo 98-130 L/min (26-34 gal EE.UU./min) 98-130 L/min (26-34 gal EE.UU./min) Less
Presión hidráulica óptima 4065.0 lb/pulg² 280.0 bar Less