< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho de la admisión 85.0 pulg 2159.0 mm Less
Ancho total 87.5 pulg 2223.0 mm Less
Distancia de cojinete a muñón 45.0 pie 13.7 m Less
Diámetro del sinfín 18.0 pulg 457.0 mm Less
Altura de corte 35.0 pulg 883.0 mm Less
Rotación del conducto 180.0 Grados 180.0 Grados Less
Peso 1305.0 lb 592.0 kg Less
Flujo hidráulico necesario 98-130 L/min (26-34 gal EE.UU./min) 98-130 L/min (26-34 gal EE.UU./min) Less
Flujo hidráulico necesario copy 4065.0 lb/pulg² 280.0 bar Less
Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas