< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

El diseño único permite eliminar eficazmente la nieve al reducir al mínimo las pasadas y disminuir las acumulaciones de sal.

Interfaz del acoplador

Unidades:
Interfaz del acoplador SSL SSL Less

Ancho de trabajo

Ancho de trabajo 144.0 " 3658.0 mm Less

Peso

Peso 1348.0 lb 611.0 kg Less

Altura de la cuchilla

Altura de la cuchilla 4.7 " 119.0 mm Less

Altura total

Altura total 39.0 " 994.0 mm Less

Longitud total

Longitud total 45.0 " 1143.0 mm Less

Cuchillas

Cuchillas 2 2 Less

Cuchilla

Cuchilla Caucho Caucho Less