< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

El diseño único permite eliminar eficazmente la nieve al reducir al mínimo las pasadas y disminuir las acumulaciones de sal.

Interfaz del acoplador

Unidades:
Interfaz del acoplador IT IT Less

Ancho de trabajo

Ancho de trabajo 144.0 " 3658.0 mm Less

Peso

Peso 1994.0 lb 905.0 kg Less

Altura de la cuchilla

Altura de la cuchilla 5.4 " 137.0 mm Less

Altura total

Altura total 36.0 " 906.0 mm Less

Longitud total

Longitud total 50.0 " 137.0 mm Less

Cuchillas

Cuchillas 2 2 Less

Cuchilla

Cuchilla Acero Acero Less