305/305.5, CON PASADOR

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Longitud

Unidades:
Longitud 37.7 " 957.0 mm Less

Altura de almacenamiento

Altura de almacenamiento 10.7 " 272.0 mm Less

Ancho total

Ancho total 15.2 " 386.0 mm Less

aprox.

aprox. 260.0 lb 118.0 kg Less

Ancho de la tenaza

Ancho de la tenaza 13.2 " 336.0 mm Less

Rotación

Rotación 131° 131° Less