308 con sujetapasador

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Longitud

Unidades:
Longitud 49.0 " 1245.0 mm Less

Altura de almacenamiento

Altura de almacenamiento 21.9 " 556.0 mm Less

Ancho total

Ancho total 18.0 " 458.0 mm Less

Peso

Peso 307.0 lb 139.0 kg Less

Ancho de la tenaza

Ancho de la tenaza 11.6 " 294.0 mm Less

Rotación

Rotación 133° 133° Less