303/303.5/304 CON PASADOR

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Longitud

Unidades:
Longitud 32.2 " 818.0 mm Less

Altura de almacenamiento

Altura de almacenamiento 12.1 " 307.0 mm Less

Ancho total

Ancho total 15.2 " 387.0 mm Less

aprox.

aprox. 148.0 lb 67.0 kg Less

Ancho de la tenaza

Ancho de la tenaza 12.5 " 387.0 mm Less

Rotación

Rotación 116,8° 116,8° Less