LT18B

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Incluye unidad de mando DIRECTO, profundidad máxima de trabajo de 6" (152 mm), tuberías hidráulicas con desconexión rápida, soporte de montaje y tornillería.

Unidades:
Ancho de trabajo 73.0 pulg 1847.0 mm Less
Ancho total 89.5 pulg 2271.0 mm Less
Peso de la unidad 926.0 lb 420.0 kg Less
Gama de profundidad de trabajo 25-152 mm (1-6") 25-152 mm (1-6") Less
Método de impulsión Mando directo Mando directo Less
Cantidad de motores Sencillo Sencillo Less
Gama de flujo hidráulico 60-86 L/min (16-23 gal EE.UU./min) 60-86 L/min (16-23 gal EE.UU./min) Less
Gama de presión hidráulica 3340.0 lb/pulg² 230.0 bar Less
Caudal eficaz 38.4 pulg³ 629.1 cm³ Less
Velocidad del eje 127 rpm a 80 L/min (21 gal EE.UU./min) 127 rpm a 80 L/min (21 gal EE.UU./min) Less
Altura 30.0 pulg 755.0 mm Less
Longitud 38.0 pulg 956.0 mm Less
Sujetadores Cat Cat Less
Manguera hidráulica Cat XT-3 ES, presión media Cat XT-3 ES, presión media Less
Cantidad de dientes 36 36 Less