< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho total 56.0 pulg 1426.0 mm Less
Longitud total 92.0 pulg 2348.0 mm Less
Peso de la unidad 875.0 lb 397.0 kg Less
Altura 30.9 pulg 786.0 mm Less
Par motor del eje motriz a presión máxima 1068.0 lb-pie 1447.0 N·m Less
Desplazamiento lateral – del centro a la derecha 16.5 pulg 419.0 mm Less
Gama de flujo hidráulico 42-83 L/min (11-22 gal EE.UU./min) 42-83 L/min (11-22 gal EE.UU./min) Less
Gama de presión hidráulica 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pulg²) 145-235 bar (2.100-3.400 lb/pulg²) Less
Método de impulsión Motor gerotor, directo Motor gerotor, directo Less
Cilindrada del motor 24.0 pulg³ 393.9 cm³ Less
Espacio libre máximo del sinfín 21.0 pulg 534.0 mm Less
Espacio libre del sinfín de dragado 18.0 pulg 457.0 mm Less
Longitud de la pluma estándar 36.0 pulg 914.0 mm Less
Fuerza de tiro de la cadena a presión máxima 2661.0 lb 1207.0 kg Less
Velocidad de la cadena a flujo máximo 508.5 pies/min 155.0 m/min Less
Velocidad del eje motriz a flujo máximo 203.0 rpm 203.0 rpm Less
Control de desplazamiento lateral Se encuentra disponible hidráulico o manual Se encuentra disponible hidráulico o manual Less
Anchos de corte disponibles 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12") 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12") Less