< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas

Información general

Unidades:
Ancho total 74.8 pulg 1901.0 mm Less
Longitud total 118.5 pulg 3010.0 mm Less
Peso de la unidad 1325.0 lb 601.0 kg Less
Altura 30.9 pulg 786.0 mm Less
Par motor del eje motriz a presión máxima 2144.0 lb-pie 2905.0 N·m Less
Desplazamiento lateral – del centro a la derecha 22.0 pulg 559.0 mm Less
Gama de flujo hidráulico 95-152 L/min (25-40 gal EE.UU./min) 95-152 L/min (25-40 gal EE.UU./min) Less
Gama de presión hidráulica 207-310 bar (3.000-4.500 lb/pulg²) 207-310 bar (3.000-4.500 lb/pulg²) Less
Método de impulsión Motor gerotor - Directo Motor gerotor - Directo Less
Cilindrada del motor 38.4 pulg³ 629.1 cm³ Less
Espacio libre máximo del sinfín 21.0 pulg 534.0 mm Less
Espacio libre del sinfín de dragado 18.0 pulg 457.0 mm Less
Longitud de la pluma estándar 60.0 pulg 1524.0 mm Less
Fuerza de tiro de la cadena a presión máxima 5344.0 lb 2424.0 kg Less
Velocidad de la cadena a flujo máximo 518.3 pies/min 158.0 m/min Less
Velocidad del eje motriz a flujo máximo 207.0 RPM 207.0 RPM Less
Control de desplazamiento lateral hidráulico hidráulico Less
Anchos de corte disponibles 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12") 152, 203, 254, 305 mm (6, 8, 10, 12") Less
Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas