< Atrás

Oferta especial de nuevas máquinas
Obtenga detalles
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El modelo Cat 745C, con capacidad mejorada de 25 m3 (32,7 yd3) y 41 tons métricas (45,2 tons EE.UU.), proporciona características comprobadas de fiabilidad, durabilidad, alta productividad, comodidad superior para el operador y costos de operación menores. Enfocado en la alta productividad, el modelo 745C tiene muchas características actualizadas y mejoradas, un tren de fuerza completamente renovado y nuevas características para facilitar su operación entre las que se incluye el control automático del retardador.

Motor

Unidades:
Modelo del motor C18 ACERT Cat C18 ACERT Cat Less
Potencia bruta: SAE J1995 511.0 hp 381.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 496.0 hp 370.0 kW Less
Potencia neta: ISO 14396 504.0 hp 376.0 kW Less
Calibre 5.7 " 145.0 mm Less
Carrera 7.2 " 183.0 mm Less
Cilindrada 1106.0 pulg3 18.1 Baja Less
Modelo de motor: nivel de emisiones equivalentes a Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la UE Cat® C18 ACERT™ Cat® C18 ACERT™ Less
No se requiere reducción de potencia del motor por debajo de 10000.0 pies 3050.0 m Less
Par bruto máximo del motor (SAE J1995) 1931.0 lbf-pie 2618.0 N·m Less
Par neto máximo del motor (SAE J1349) 1887.0 lbf-pie 2558.0 N·m Less
Velocidad a par máximo del motor 1200.0 rpm 1200.0 rpm Less

Pesos

Carga útil nominal 45.2 tons EE.UU. 41.0 toneladas métricas Less

Capacidad de la caja

Colmada, SAE 2:1 32.7 yd3 25.0 m3 Less
A ras 24.2 yd3 18.5 m3 Less
Compuerta de cola colmada SAE 2:1 34.7 yd3 26.5 m3 Less
Compuerta de cola colmada 25.5 yd3 19.5 m3 Less

Transmisión

Avance 1 3.8 mph 6.1 km/h Less
Avance 2 5.0 mph 8.1 km/h Less
Avance 3 7.0 mph 11.2 km/h Less
Avance 4 8.8 mph 14.1 km/h Less
Avance 5 11.6 mph 18.7 km/h Less
Avance 6 14.2 mph 22.9 km/h Less
Avance 7 19.6 mph 31.5 km/h Less
Retroceso 1 4.0 mph 6.4 km/h Less
Retroceso 2 9.1 mph 14.6 km/h Less
Avance 8 23.5 mph 37.9 km/h Less
Avance 9 34.0 mph 54.8 km/h Less

Niveles de ruido

Interior de la cabina 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Pesos en orden de trabajo

Eje delantero: vacío 42174.0 lb 19130.0 kg Less
Eje central: vacío 15410.0 lb 6990.0 kg Less
Eje trasero: vacío 14881.0 lb 6750.0 kg Less
Total: vacío 72466.0 lb 32870.0 kg Less
Eje delantero: carga nominal 13007.0 lb 5990.0 kg Less
Eje central: carga nominal 38691.0 lb 17550.0 kg Less
Eje trasero: carga nominal 38691.0 lb 17550.0 kg Less
Total: carga nominal 90389.0 lb 41000.0 kg Less
Eje delantero: cargado 55182.0 lb 25030.0 kg Less
Eje central: cargado 54101.0 lb 24540.0 kg Less
Eje trasero: cargado 53572.0 lb 24300.0 kg Less
Total: cargado 162855.0 lb 73870.0 kg Less

Placa de la caja

Tipo Acero resistente al desgaste de alta resistencia Brinell HB450 Acero resistente al desgaste de alta resistencia Brinell HB450 Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 145.3 gal EE.UU. 550.0 Baja Less
Sistema de enfriamiento 23.7 gal EE.UU. 90.0 Baja Less
Tanque de enfriamiento de los frenos 17.69 gal EE.UU. 67.0 Baja Less
Sistema hidráulico del dispositivo de levantamiento/dirección 36.9 gal EE.UU. 140.0 Baja Less
Cárter del motor 13.7 gal EE.UU. 52.0 Baja Less
Transmisión/OTG 19.8 gal EE.UU. 75.0 Baja Less
Mandos finales (cada uno) 1.3 gal EE.UU. 5.0 Baja Less
Ejes (cada uno) 15.8 gal EE.UU. 60.0 Baja Less

Dispositivo de levantamiento de cajas

Tiempo de levantamiento 12.0 Segundos 12.0 Segundos Less
Tiempo de bajada 8.0 Segundos 8.0 Segundos Less

Dirección

Traba a traba 4,8 segundos a 60 rpm 4,8 segundos a 60 rpm Less

Normas

Frenos ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011 Less
Cabina/FOPS ISO 3449 Nivel II – 2005 ISO 3449 Nivel II – 2005 Less
Cabina/ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008 Less
Dirección ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007 Less

Radio de giro

Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 29.5R25. Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 29.5R25. Less
Dimensiones de giro: ancho del pasillo 235.0 " 5961.0 mm Less
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 358.0 " 9082.0 mm Less
Dimensiones de giro: radio interior 174.0 " 4413.0 mm Less
Dimensiones de giro: radio de giro SAE 340.0 " 8624.0 mm Less
Dimensiones de giro: ángulo de dirección - izquierda/derecha 45° 45° Less

Motor

Rendimiento optimizado, fiabilidad comprobada


Transmisión

Tecnología de transmisión líder en su clase


Funciones automáticas

Facilidad de uso, rendimiento mejorado


Suspensión y frenos

Rendimiento con comodidad


Entorno del operador

Comodidad y confianza del operador para una mayor productividad


Facilidad de operación

Diseñado pensado en el operador


Durabilidad y fiabilidad

Estructuras y componentes probados


Tecnologías integradas

Monitoree, administre y mejore las operaciones en el sitio de trabajo


Facilidad de servicio

Aumente al máximo el tiempo de disponibilidad y reduzca los costos


Respaldo total al cliente

Un compromiso con su éxito


Sostenibilidad

Hacemos posible el progreso sostenible


Seguridad

Es parte del diseño y de las características de cada máquina


745C Equipos estándar

Aire acondicionado con Refrigerante R134A

Salidas de aire regulables

Transmisión automática de avance de nueve velocidades y dos de retroceso

Alarma de retroceso

Motor Cat C18 ACERT

Cámara de visión trasera Cat

Pantalla a Color de Uso Múltiple (CMPD) con imágenes de la cámara de visión trasera

Diferenciales: estándar con trabas automáticas y embragadas del diferencial interaxial y diferencial de eje transversal

Frenos de circuito doble sumergidos en aceite y cerrados en todas las ruedas

Sistema eléctrico: 24 voltios, 5 A, convertidor de 24 a 12 voltios

Control electrohidráulico de dispositivo de levantamiento

Ventanas de vidrio: delanteras laminadas y polarizadas, traseras y laterales reforzadas y polarizadas

Protectores: ventana trasera, radiador, cárter y eje

Calentador y desempañador con ventilador de cuatro velocidades

Bocina: eléctrica

Luces: interior de cabina, delanteras, marcadoras de ancho, laterales, traseras, dos luces de retroceso/trabajo, dos luces de parada/cola, indicadores de dirección delanteros y traseros

Espejos: configuración amplia para mejor visibilidad

Aletas para fango: montadas en arco de rueda y caja, con ataduras para transporte

Product Link: PL321 o PL522, según la ubicación y el acuerdo de licencia

Retardador: freno de compresión del motor

El Sistema Monitor de la operación de la máquina y de la cabina ROPS/FOPS incluye:
  • Luz de acción, presión del aceite de motor, sistema de dirección principal, señal de giro a la izquierda, luz alta, temperatura del refrigerante, tacómetro, freno de estacionamiento, nivel de combustible, señal de giro a la derecha, temperatura del aceite de la transmisión, sistema de frenos, sujeción de la transmisión, control del dispositivo de levantamiento, sistema hidráulico, sistema de carga, retardador, falla de la transmisión, sistema de control de tracción, luz indicadora de estado del motor

Pantalla de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display):
  • Indicador de alerta, marcha y dirección seleccionadas, velocidad o cambios automáticos, revisión del Manual de Operación y Mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual), falla de la dirección principal, advertencia del cinturón de seguridad, falla de la dirección secundaria, Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS, Machine Security System), fuente de energía de la dirección secundaria conectada, horómetro y retardador activo

Asiento completamente regulable con suspensión neumática

Asiento acolchado para acompañante/instructor

Dirección secundaria: electrohidráulica

Válvulas de muestreo S·O·S

Protector delantero contra derrames, pieza integrada en la caja fabricada

Receptáculo de arranque, eléctrico y remoto

Almacenamiento: posavasos, receptáculo para botella, almacenamiento debajo del asiento, bolsillo de puerta, almacenamiento detrás del asiento, gancho para ropa.

Visera

Tracción en las seis ruedas, en los tres ejes

Volante con inclinación y telescópico

Seis neumáticos radiales 29.5R25

Dos cinturones de seguridad retráctiles para los operadores

Protección contra vandalismo: tapas con traba para el tanque de combustible y el tanque de aceite hidráulico

Ventanas con apertura lateral, polarizadas

Lava/limpiaparabrisas intermitentes con dos velocidades (delantero)

Lava/limpiaparabrisas de dos velocidades (trasero)

745C Equipos opcionales

Instalación de autolubricación para el engrase automático de cojinetes

Revestimiento de caja

Sistema de radio estéreo con Bluetooth.

Refrigerante para tiempo frío, –51 °C (–60 °F)

Accesorio de arranque para tiempo frío

Calentador del bloque de motor

Arranque con éter

Caja calentada por el escape

Llenado rápido de combustible

Baliza intermitente LED

Aditivo para combustible que evita la acumulación de cera

Asiento con calefacción

Espejos retrovisores motorizados y calefaccionados

Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS)

Product Link: PL321, PL522, celular VIMS™, VIMS satelital (donde esté disponible)

Luces de trabajo de Descarga de Alta Intensidad (HID, High Intensity Discharge) montadas en el techo

Compuerta de cola plegable

Neumáticos anchos 875/65 R29

Sistema Monitor de carga útil Cat Production Measurement