< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El 730C2 Cat con una capacidad de 17 m3 (23 yd3) 28 tons métricas (31 tons EE.UU.) proporciona fiabilidad y durabilidad, alto rendimiento y productividad, comodidad superior para el operador y menores costos de operación comprobados. La actualización del exitoso 730C para incluir frenos húmedos y protegidos en todos los ejes, hace que el 730C2 sea una propuesta más atractiva para nuestros clientes. Class leading levels of performance and operator comfort make for a productive machine all day long.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C13 ACERT Cat C13 ACERT Cat Less
Calibre 5.1 " 130.0 mm Less
Carrera 6.2 " 157.0 mm Less
Cilindrada 762.8 pulg3 12.5 L Less
Potencia bruta: SAE J1995 375.0 hp 280.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 367.0 hp 274.0 kW Less
Modelo de motor: Tier 2 de la EPA de EE.UU./Stage II de la Unión Europea C13 ACERT™ Cat® C13 ACERT™ Cat® Less
Potencia neta: ISO 14396 370.0 hp 276.0 kW Less
No se requiere reducción de potencia del motor por debajo de 13100.0 pies 3990.0 m Less
Par bruto máximo del motor (SAE J1995) 1350.0 lbf-pie 1830.0 N·m Less
Par neto máximo del motor (SAE J1349) 1335.0 lbf-pie 1810.0 N·m Less
Velocidad a par máximo del motor 1200.0 rpm 1200.0 rpm Less
Nota Las clasificaciones de potencia se aplican a una velocidad nominal de 1.800 rpm cuando se prueba bajo las condiciones de referencia para la norma especificada. Las clasificaciones de potencia se aplican a una velocidad nominal de 1.800 rpm cuando se prueba bajo las condiciones de referencia para la norma especificada. Less
Nota La potencia neta ofrecida es la disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador a velocidad mínima. La potencia neta ofrecida es la disponible en el volante cuando el motor está equipado con alternador, filtro de aire, silenciador y ventilador a velocidad mínima. Less
Nota La potencia neta cuando el ventilador funciona a velocidad máxima es de 254 kW (341 hp), según las condiciones de referencia SAE. La potencia neta cuando el ventilador funciona a velocidad máxima es de 254 kW (341 hp), según las condiciones de referencia SAE. Less
Emisiones El 730C2 cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2/Stage II. El 730C2 cumple con las normas de emisiones equivalentes a Tier 2/Stage II. Less

Pesos

Carga útil nominal 31.0 EE.UU. 28.0 toneladas métricas Less

Capacidad de la caja

Colmada, SAE 2:1 23.0 yd3 17.5 m3 Less
A ras 17.4 yd3 13.3 m3 Less
Compuerta de cola colmada SAE 2:1 24.6 yd3 18.8 m3 Less
Compuerta de cola colmada 18.2 yd3 13.9 m3 Less

Transmisión

Avance 1 5.0 mph 8.0 km/h Less
Avance 2 9.0 mph 15.0 km/h Less
Avance 3 14.0 mph 22.0 km/h Less
Avance 4 21.0 mph 34.0 km/h Less
Avance 5 29.0 mph 47.0 km/h Less
Avance 6 34.0 mph 55.0 km/h Less
Retroceso 1 6.0 mph 9.0 km/h Less

Niveles de ruido

Interior de la cabina 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less
Nota El nivel Leq (nivel de presión acústica equivalente) de exposición al ruido por parte del operador, medido de acuerdo con los procedimientos de ciclo de trabajo especificados en las normas ANSI/SAE J1166 OCT 98, es de 76 dB(A) para la cabina suministrada por Caterpillar cuando tiene la instalación, el mantenimiento y las pruebas correctas, con las puertas y ventanas cerradas. El nivel Leq (nivel de presión acústica equivalente) de exposición al ruido por parte del operador, medido de acuerdo con los procedimientos de ciclo de trabajo especificados en las normas ANSI/SAE J1166 OCT 98, es de 76 dB(A) para la cabina suministrada por Caterpillar cuando tiene la instalación, el mantenimiento y las pruebas correctas, con las puertas y ventanas cerradas. Less
Nota Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con la cabina y la estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido. Es posible que se requiera protección para los oídos si se opera con la cabina y la estación del operador abiertas (cuando no se han realizado los procedimientos de mantenimiento correctamente o cuando se opera con las puertas y ventanas abiertas) durante períodos prolongados o en ambientes con altos niveles de ruido. Less

Pesos en orden de trabajo

Eje delantero: vacío 31581.0 lb 14325.0 kg Less
Eje central: vacío 10174.0 lb 4615.0 kg Less
Eje trasero: vacío 9623.0 lb 4365.0 kg Less
Total: vacío 51378.0 lb 23305.0 kg Less
Eje delantero: carga nominal 7231.0 lb 3280.0 kg Less
Eje central: carga nominal 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Eje trasero: carga nominal 27249.0 lb 12360.0 kg Less
Total: carga nominal 61729.0 lb 28000.0 kg Less
Eje delantero: cargado 38812.0 lb 17605.0 kg Less
Eje central: cargado 37423.0 lb 16975.0 kg Less
Eje trasero: cargado 36872.0 lb 16725.0 kg Less
Total: cargado 113107.0 lb 51305.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 108.8 EE.UU. 412.0 L Less
Sistema de enfriamiento 21.9 EE.UU. 83.0 L Less
Sistema hidráulico 29.1 EE.UU. 110.0 L Less
Cárter del motor 10.0 EE.UU. 38.0 L Less
Transmisión 12.4 EE.UU. 47.0 L Less
Mandos finales/diferencial 33.0 EE.UU. 125.0 L Less
Caja del engranaje de transferencia de salida 6.3 EE.UU. 24.0 L Less

Dispositivo de levantamiento de cajas

Tiempo de levantamiento 12.0 Segundos 12.0 Segundos Less
Tiempo de bajada 8.0 Segundos 8.0 Segundos Less

Dirección

Traba a traba 4,75 segundos a 60 rpm 4,75 segundos a 60 rpm Less

Normas

Frenos ISO 3450 – 2011 ISO 3450 – 2011 Less
Cabina/FOPS ISO 3449 Nivel II – 2005 ISO 3449 Nivel II – 2005 Less
Cabina/ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008 Less
Dirección ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007 Less

Placa de la caja

Tipo Acero resistente al desgaste de alta resistencia Brinell HB450 Acero resistente al desgaste de alta resistencia Brinell HB450 Less

Radio de giro

Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25 Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25 Less
Dimensiones de giro: ancho del pasillo 210.0 " 5332.0 mm Less
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 318.0 " 8075.0 mm Less
Dimensiones de giro: radio interior 153.0 " 3879.0 mm Less
Dimensiones de giro: radio de giro SAE 294.0 " 7470.0 mm Less
Dimensiones de giro: ángulo de dirección - izquierda/derecha 45° 45° Less

Motor

Rendimiento optimizado, fiabilidad comprobada


Transmisión

Tecnología de transmisión líder en su clase


Funciones automáticas

Facilidad de uso, rendimiento mejorado


Suspensión y frenos

Rendimiento con comodidad


Entorno del operador

Mejore la productividad con un operador cómodo y confiado


Facilidad de operación

Diseñado alrededor del operador


Durabilidad y fiabilidad

Estructuras y componentes probados


Cat CONNECT Technology

Monitoree, administre y mejore las operaciones en el sitio de trabajo


Facilidad de servicio

Aumente al máximo el tiempo de disponibilidad y reduzca los costos


Respaldo total al cliente

Un compromiso con su éxito


Sostenibilidad

Haciendo posible el progreso sostenible


Seguridad

Es parte del diseño y de las características de cada máquina


730C2 Equipos estándar

Aire acondicionado con Refrigerante R134A

Salidas de aire regulables

Auto shift six-speed forward and single speed reverse transmission

Motor C13 ACERT Cat

Cámara de visión trasera Cat

Pantalla a Color de Uso Múltiple (CMPD) con imágenes de la cámara de visión trasera

Pantalla de cristal líquido (LCD, Liquid Crystal Display) del tablero de instrumentos:
  • Indicador de alerta, marcha y dirección seleccionadas, velocidad o cambios automáticos, revisión del Manual de Operación y Mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual), falla de la dirección principal, advertencia del cinturón de seguridad, falla de la dirección secundaria, Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS, Machine Security System), fuente de energía de la dirección secundaria conectada, horómetro y retardador activo

Diferenciales: trabas automáticas y embragadas del diferencial interaxial y de eje transversal

Frenos de circuito doble sumergidos en aceite y cerrados en todas las ruedas

Sistema eléctrico: 24 voltios, 5 A, convertidor de 24 a 12 voltios

Control electrohidráulico de dispositivo de levantamiento

Glass windows: laminated front, toughened rear and toughened opening side

Protectores: ventana trasera, radiador, cárter y eje

Calentador y desempañador con ventilador de cuatro velocidades

Bocina: eléctrica

Luces: interior de cabina, delanteras, marcadoras de ancho, laterales, traseras, dos luces de retroceso/trabajo, dos luces de parada/cola, indicadores de dirección delanteros y traseros

El sistema Monitor de la operación de la máquina incluye:
  • Luz de acción, presión del aceite de motor, sistema de dirección principal, señal de giro a la izquierda, luz alta, temperatura del refrigerante, tacómetro, freno de estacionamiento, nivel de combustible, señal de giro a la derecha, temperatura del aceite de la transmisión, sistema de frenos, sujeción de la transmisión, control del dispositivo de levantamiento, sistema hidráulico, sistema de carga, retardador, falla de la transmisión, sistema de control de tracción, luz indicadora de estado del motor

Espejos: configuración amplia para mejor visibilidad

Aletas para fango: montadas en arco de rueda y caja, con ataduras para transporte

Product Link: PL321 o PL522, según la ubicación y el acuerdo de licencia

Retardador: freno de compresión del motor

Reverse/backup alarm

Cabina ROPS (Rollover Protective Structure, Estructura de protección en caso de vuelcos) o FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de protección contra la caída de objetos)

Asiento completamente regulable con suspensión neumática

Asiento acolchado para acompañante/instructor

Dirección secundaria: electrohidráulica

Válvulas de análisis S∙O∙S

Protector delantero contra derrames, pieza integrada en la caja fabricada

Receptáculo de arranque, eléctrico y remoto

Storage: cup holder, under seat, door pocket, behind seat, coat hook

Visera

Tracción en las seis ruedas, en los tres ejes

Volante con inclinación y telescópico

Seis neumáticos radiales 23.5R25

Two retractable seat belts

Protección contra vandalismo: tapas con traba para el tanque de combustible y el tanque de aceite hidráulico

Lava/limpiaparabrisas intermitentes con dos velocidades (delantero)

730C2 Equipos opcionales

Instalación de autolubricación para el engrase automático de cojinetes

Revestimiento de caja

Sistema de radio estéreo con Bluetooth

Caterpillar Production Measurement (CMP) payload monitoring system

Refrigerante para tiempo frío, –51 °C (–60 °F)

Accesorio de arranque para tiempo frío

Calentador del bloque de motor

Arranque con éter

Caja calentada por el escape

Llenado rápido de combustible

Four-point safety harness

Baliza intermitente LED

Aditivo para combustible que evita la acumulación de cera

Asiento con calefacción

Espejos retrovisores motorizados y calefaccionados

Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS, Machine Security System)

Product Link: PL321, PL522, celular VIMS™, VIMS satelital (donde esté disponible)

Luces de trabajo de Descarga de Alta Intensidad (HID, High Intensity Discharge) montadas en el techo

Compuerta de cola plegable

Lava/limpiaparabrisas de dos velocidades (trasero)

750/65 wide tires