< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

El nuevo Cat® 740B, con una capacidad de carga útil nominal de 39,5 toneladas métricas (43,5 toneladas), ofrece una fiabilidad y una duración demostradas, alta productividad, mayor comodidad para el operario y menores costes de operación.Su espaciosa cabina para dos personas cuenta con asiento del acompañante orientado hacia delante y cilindros de suspensión delantera cargados con aceite/nitrógeno para aplicaciones fuera de pista que preservan la comodidad del operador durante toda la jornada de trabajo.El control de tracción automático (ATC), que funciona en movimiento, modula de forma automática el nivel correcto de acoplamiento de bloqueo del diferencial interaxial y transversal, con lo que se consiguen unos mejores tiempos de ciclo y una mayor productividad. No requiere la intervención del operador.Los motores Cat ACERT™, potentes y resistentes, cumplen con las normativas sobre emisiones Tier 2/Fase II. Estos motores controlan de forma electrónica los cambios suaves de una transmisión que ofrece una gran productividad con un bajo consumo de combustible. Además, gracias a los cambios y mejoras que se han realizado en el software del motor y la transmisión se consiguen unos cambios de marchas más suaves.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potencia bruta: SAE J1995 484.0 hp 361.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 472.0 hp 352.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 477.0 hp 356.0 kW Less
Potencia neta: EEC 80/1269 477.0 hp 356.0 kW Less
Calibre 5.4 pulg 137.0 mm Less
Carrera 6.75 pulg 171.5 mm Less
Cilindrada 926.0 pulg³ 15.2 L Less
Modelo del motor: Tier 2, Stage II de la Unión Europea Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less

Pesos

Carga útil nominal 43.5 toneladas cortas 39.5 toneladas Less

Capacidades de la caja

Colmado SAE 2:1 31.4 yd³ 24.0 m³ Less
A ras 24.2 yd³ 18.5 m³ Less
Compuerta de cola apilada según SAE 2:1 33.5 yd³ 25.5 m³ Less
Impacto de compuerta de cola 25.5 yd³ 19.5 m³ Less

Transmisión

Avance 1 5.5 millas/h 8.9 km/h Less
Avance 2 7.5 millas/h 12.1 km/h Less
Avance 3 10.2 millas/h 16.4 km/h Less
Avance 4 13.7 millas/h 22.0 km/h Less
Avance 5 18.6 millas/h 30.0 km/h Less
Avance 6 25.1 millas/h 40.0 km/h Less
Avance 7 34.0 millas/h 54.7 km/h Less
Retroceso 1 5.2 millas/h 8.4 km/h Less
Retroceso 2 7.2 millas/h 11.6 km/h Less

Niveles de ruido

Cabina interior 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Pesos en orden de trabajo

Eje delantero: sin carga 45140.0 lb 20475.0 kg Less
Eje central: sin carga 15942.0 lb 7231.0 kg Less
Eje trasero: sin carga 14334.0 lb 6502.0 kg Less
Total: sin carga 75416.0 lb 34208.0 kg Less
Eje delantero: carga nominal 11488.0 lb 5211.0 kg Less
Eje central: carga nominal 37889.0 lb 17186.0 kg Less
Eje trasero: carga nominal 37889.0 lb 17186.0 kg Less
Total: carga nominal 87263.0 lb 39582.0 kg Less
Eje delantero: cargado 56628.0 lb 25686.0 kg Less
Eje central: cargado 53830.0 lb 24417.0 kg Less
Eje trasero: cargado 52221.0 lb 23687.0 kg Less
Total: cargado 162679.0 lb 73790.0 kg Less

Espesor de la plancha de la caja

Delantero 0.31 pulg 8.0 mm Less
Barcaza 0.63 pulg 16.0 mm Less
Lateral 0.47 pulg 12.0 mm Less
Base 0.63 pulg 16.0 mm Less

Capacidades de llenado

Tanque de combustible 149.3 gal 565.0 L Less
Sistema de enfriamiento 21.1 gal 80.0 L Less
Sistema hidráulico 85.0 gal 322.0 L Less
Cárter del motor 9.0 gal 34.0 L Less
Transmisión 19.0 gal 72.0 L Less
Mandos finales/Diferencial 60.8 gal 230.0 L Less
Cajas de engranajes de transferencia de salida 4.8 gal 18.0 L Less

Levantamiento de la caja

Tiempo de levantamiento 12.0 Segundos 12.0 Segundos Less
Tiempo de bajada 7.0 Segundos 7.0 Segundos Less

Steering

Lock to Lock 4.6 seconds @ 60 rpm 4.6 seconds @ 60 rpm Less

Normas

Frenos ISO 3450 – 1996 ISO 3450 – 1996 Less
Cabina/FOPS ISO 3449 Nivel II – 2005 ISO 3449 Nivel II – 2005 Less
Cabina/ROPS ISO 3471 – 2008 ISO 3471 – 2008 Less
Dirección ISO 5010 – 2007 ISO 5010 – 2007 Less

Turning Circle

Note Dimensions are for machines equipped with 29.5R25 tires. Dimensions are for machines equipped with 29.5R25 tires. Less
Turning Dimensions – Aisle width 224.2 in 5694.0 mm Less
Turning Dimensions – Clearance radius 338.4 in 8595.0 mm Less
Turning Dimensions – Inside radius 161.5 in 4101.0 mm Less
Turning Dimensions – SAE turning radius 320.4 in 8138.0 mm Less
Turning Dimensions – Steer angle – left/right 45.0 Degrees 45.0 Degrees Less

Motor con tecnología ACERT™

Tecnologías innovadoras que optimizan el rendimiento.


Transmisión

Fiabilidad contrastada.


Suspensión y control de tracción automático (ATC)

Rendimiento y productividad.


Comodidad del operador

Alta productividad gracias a un entorno cómodo y seguro para el operador.


Facilidad de manejo

Diseñado para simplificar el uso: permite al operador centrarse en su trabajo.


Fiabilidad y duración

La elevada disponibilidad de la máquina amplía al máximo la productividad y reduce los costes.


Product Link

Una aplicación segura y fácil de usar.


Facilidad de servicio

Más tiempo de producción.


Servicio postventa integral

Los servicios de su distribuidor Cat® le ayudarán a que su máquina trabaje más tiempo a un menor coste.


Seguridad

La seguridad es la máxima prioridad en el diseño.


740B Equipos estándar

Aire acondicionado con líquido refrigerante R134A

Salidas de aire regulables

Control de tracción automático (ATC)

Transmisión de marcha hacia adelante de siete velocidades y de marcha atrás de dos velocidades con cambio automático

Alarma de marcha atrás

Caja adaptada para el calentamiento por gases de escape

Motor Cat® C15 con tecnología ACERT™

Pantalla en color de uso múltiple (CMPD) que incorpora el contador de ciclo y la pantalla de cámara de visión trasera

Radio/CD de servicio pesado

Diferenciales estándar dotados de sistemas de bloqueo automático de los diferenciales transversales e interaxiales con embrague en todos los ejes

Sistema eléctrico: 24 voltios, 5 amperios, con transformador de 24 a 12 voltios

Palanca de elevación electrohidráulica de la caja

Sistema de ayuda al arranque con éter

Parabrisas de vidrio laminado y tintado

Ventanillas laterales y luneta trasera de vidrio endurecido y tintado

Protecciones: luneta trasera, radiador, cárter y eje

Cuatro faros

Calefactor y antiescarcha con ventilador de cuatro velocidades

Bocina eléctrica

Luces: en el interior de la cabina, delanteras, laterales, traseras, dos de trabajo/marcha atrás, dos de parada y posición, laterales indicadoras de la anchura, intermitentes delanteros y traseros

Retrovisores, principal y auxiliar, izquierdo y derecho

Guardabarros, arco de la rueda y caja montada, con abrazaderas para el transporte

Frenos refrigerados por aceite, estancos

Asideros para el operador y el acompañante

Product Link

Retardador, freno de compresión del motor

Cabina ROPS/FOPS, con panel de instrumentos muy completo que incluye:
  • – Conjunto de indicadores y pantallas en el tablero de instrumentos
  • – Luces indicadoras: giro a la izquierda, dirección secundaria, pérdida de la dirección principal, temperatura de los frenos de los ejes delantero y central (solo en los modelos 735B/740B y 740B Ejector), presión del aceite de los frenos, luz de funcionamiento, fallo de la transmisión, freno de estacionamiento, estado del sistema de carga, fallo del bloqueo del diferencial, caja no flotante, giro a la derecha, luces largas, bloqueo de la transmisión, aviso de cambio de filtro de la máquina, retardador y aviso de cambio a una marcha superior del retardador
  • – Medidores: presión de aceite del motor, temperatura del refrigerante del motor y del aceite del convertidor de par, nivel de combustible y nivel del depósito de combustible
  • – Indicadores/advertencias LCD: marcha, aviso, velocidad, hollín, regeneración del DPF, horas del motor, dirección principal, dirección secundaria, sistema de seguridad de la máquina (MSS), retardador
  • – Medidores: horómetro de servicio, velocímetro, tacómetro

Asiento con suspensión neumática totalmente ajustable

Asiento del acompañante acolchado

Dirección secundaria - electrónica

Válvulas de toma de muestras S O SSM

Protector antiderrame frontal, integrado en la caja

Conector de arranque eléctrico a distancia

Compartimentos: dos soportes para vasos, soporte para botellas, compartimento debajo del asiento, compartimento para documentos en la puerta, compartimento detrás del asiento y percha

Parasol

Tres ejes, seis ruedas motrices

Volante de dirección telescópico y abatible

Neumáticos radiales de 29.5R25

Argollas para remolque, pasador para remolque delantero y trasero

Dos cinturones de seguridad retráctiles

Protecciones contra actos vandálicos: tapones con cerradura en los depósitos de aceite hidráulico y de combustible

Ventanillas laterales con sistema de apertura y cristales tintados

Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades, intermitente (delantero)

Limpia/lavaparabrisas de dos velocidades (trasero)

740B Equipos opcionales

Instalación del sistema lubricación automática para el engrase automático de los cojinetes

Revestimientos de la caja

Radio/CD de servicio pesado con entrada auxiliar

Refrigerante para climas fríos (-51 °C/-59,8 °F)

Accesorio de arranque para climas fríos

Calentador del bloque motor

Caja con sistema de calentamiento por gases de escape

Sistema de repostado rápido de combustible

Baliza lanzadestellos de LED

Aditivo del combustible que impide la formación de cera

Retrovisores motorizados térmicos

Asientos con calefacción

Product Link PL 321, PL 522 y PL 523 (si está disponible)

Luces de trabajo montadas en el techo

Chasis trasero con distancia larga entre ejes (OEM)

Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS)

Compuerta trasera:
  • – Tipo tijera

Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas