< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

El nuevo modelo 740B ej de Cat® con capacidad de carga útil nominal de 38 toneladas métricas (42 toneladas EE.UU.) ofrece fiabilidad y durabilidad comprobadas, alta productividad, mayor comodidad para el operador y menores costos de operación.Gracias tanto a la espaciosa cabina para dos personas, con asiento orientado hacia el frente para el acompañante, como a los cilindros de suspensión delanteros para todo terreno de aceite/nitrógeno, el operador puede estar cómodo durante toda la jornada de trabajo.El auténtico control de tracción automático (ATC, Automatic Traction Control) "sobre la marcha" modula automáticamente el nivel correcto del enganche de trabas del diferencial interaxial y del diferencial de eje transversal que permitirá aumentar los tiempos de ciclo y la productividad. No se requiere intervención por parte del operador.Los motores Cat ACERT™ son resistentes y duraderos, y cuentan con la solución de emisiones de escape Tier 2/Stage II de la Unión Europea y transmisiones de cambio suaves y controladas electrónicamente, lo que permite obtener una alta productividad con un bajo consumo de combustible. Existen cambios/mejoras importantes en el software del motor/la transmisión que generan cambios de marcha más suaves.

Motor

Unidades:
Modelo de motor Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potencia bruta: SAE J1995 484.0 hp 361.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 472.0 hp 352.0 kW Less
Potencia neta: ISO 9249 477.0 hp 356.0 kW Less
Potencia neta: EEC 80/1269 477.0 hp 356.0 kW Less
Calibre 5.4 pulg 137.0 mm Less
Carrera 6.75 pulg 171.5 mm Less
Cilindrada 926.0 pulg³ 15.2 L Less
Modelo del motor: Tier 2, Stage II de la Unión Europea Cat® C15 ACERT™ Cat® C15 ACERT™ Less
Potencia neta: ISO 14396 477.0 hp 356.0 kW Less

Pesos

Carga útil nominal 42.0 toneladas cortas 38.0 toneladas Less

Capacidades de la caja

Colmado SAE 2:1 30.2 yd³ 23.1 m³ Less
A ras 23.3 yd³ 17.8 m³ Less

Transmisión

Avance 1 5.5 millas/h 8.9 km/h Less
Avance 2 7.5 millas/h 12.1 km/h Less
Avance 3 10.2 millas/h 16.4 km/h Less
Avance 4 13.7 millas/h 22.0 km/h Less
Avance 5 18.6 millas/h 30.0 km/h Less
Avance 6 25.1 millas/h 40.0 km/h Less
Avance 7 34.0 millas/h 54.7 km/h Less
Retroceso 1 5.2 millas/h 8.4 km/h Less
Retroceso 2 7.2 millas/h 11.6 km/h Less

Niveles de ruido

Cabina interior 79.0 dB(A) 79.0 dB(A) Less

Pesos en orden de trabajo

Eje delantero: sin carga 46762.0 lb 21211.0 kg Less
Eje central: sin carga 17996.0 lb 8163.0 kg Less
Eje trasero: sin carga 16334.0 lb 7409.0 kg Less
Total: sin carga 81095.0 lb 36784.0 kg Less
Eje delantero: carga nominal 3620.0 lb 1642.0 kg Less
Eje central: carga nominal 40078.0 lb 18179.0 kg Less
Eje trasero: carga nominal 40078.0 lb 18179.0 kg Less
Total: carga nominal 83776.0 lb 38000.0 kg Less
Eje delantero: cargado 50380.0 lb 22852.0 kg Less
Eje central: cargado 58076.0 lb 26343.0 kg Less
Eje trasero: cargado 56414.0 lb 25589.0 kg Less
Total: cargado 164871.0 lb 74784.0 kg Less

Espesor de la plancha de la caja

Delantero 0.24 pulg 6.0 mm Less
Lateral 0.24 pulg 6.0 mm Less
Base 0.39 pulg 10.0 mm Less

Capacidades de llenado

Tanque de combustible 149.3 gal 565.0 L Less
Sistema de enfriamiento 21.1 gal 80.0 L Less
Sistema hidráulico 89.0 gal 337.0 L Less
Cárter del motor 9.0 gal 34.0 L Less
Transmisión 19.0 gal 72.0 L Less
Mandos finales/Diferencial 60.8 gal 230.0 L Less
Cajas de engranajes de transferencia de salida 4.8 gal 18.0 L Less

Tiempos de ciclo del expulsor

Tiempo de expulsión 14.0 Segundos 14.0 Segundos Less
Tiempo de retracción 24.0 Segundos 24.0 Segundos Less

Steering

Lock to Lock 4.6 seconds @ 60 rpm 4.6 seconds @ 60 rpm Less

Turning Circle

Note Dimensions are for machines equipped with 29.5R25 tires. Dimensions are for machines equipped with 29.5R25 tires. Less
Turning Dimensions – Aisle width 233.5 in 5930.0 mm Less
Turning Dimensions – Clearance radius 357.9 in 9090.0 mm Less
Turning Dimensions – Inside radius 176.0 in 4470.0 mm Less
Turning Dimensions – SAE turning radius 340.2 in 8640.0 mm Less
Turning Dimensions – Steer angle – left/right 45.0 Degrees 45.0 Degrees Less

Motor con tecnología ACERT™

Tecnologías innovadoras optimizan el rendimiento.


Transmisión

Fiabilidad comprobada.


Suspensión y Control de Tracción Automático (ATC)

Rendimiento y productividad.


Comodidad del operador

Alta productividad gracias a un operador cómodo y seguro.


Facilidad de operación

Diseñado para facilitar su utilización: permite que el operador se enfoque en la producción.


Durabilidad y fiabilidad

La alta disponibilidad de la máquina aumenta al máximo la productividad y reduce los costos.


Caja expulsora

Esparce las cargas sobre la marcha para permitir ciclos más rápidos y disminuir los costos de esparcimiento.


Product Link

Una aplicación segura y fácil de usar.


Facilidad de servicio

Más tiempo en producción.


Respaldo total al cliente

Los servicios del distribuidor Cat® lo ayudarán a operar su máquina por más tiempo y a menores costos.


Seguridad

Diseñado con énfasis en la seguridad.


740B EJ Equipos estándar

Aire acondicionado con refrigerante R134A

Salidas de aire, regulables

Control de Tracción Automático (ATC)

Transmisión automática de avance de siete velocidades y de retroceso de dos velocidades

Alarma de retroceso

Caja adaptada para calor de escape

Caja con cilindro expulsor y hoja con plancha de derramado integrada

Motor Cat® C15 con tecnología ACERT™

Pantalla a color de uso múltiple (CMPD), con contador de ciclos y pantalla con cámara de visión trasera

CD/Radio, lista para servicio pesado

Diferenciales estándar con trabas automáticas y embragadas del diferencial interaxial y diferencial de eje transversal para todos los ejes

Sistema eléctrico: 24 voltios, 5 A, convertidor de 24 a 12 voltios

Control electrohidráulico de dispositivo de levantamiento

Auxiliar de arranque con éter

Ventanas delanteras de vidrio, laminadas y tintadas

Ventanas laterales y trasera de vidrio, templadas y tintadas

Protectores: ventana trasera, radiador, cárter y eje

Faros, cuatro

Calentador y desempañador con ventilador de cuatro velocidades

Protector contra derrames con bisagras para facilitar el transporte

Bocina eléctrica

Luces: interior de cabina, delanteras, laterales, traseras, dos luces de retroceso/de trabajo, dos luces de freno/cola, luz de posición lateral, indicadores de dirección delanteros y traseros

Espejos, principal y auxiliares, izquierdo y derecho

Aletas para fango, montadas en arco de rueda y caja, con ataduras para transporte

Frenos enfriados con aceite, cerrados

Pasamanos de agarre para el operador y el acompañante

Product Link, donde corresponda

Retardador, freno de compresión del motor

Cabina ROPS/FOPS con instrumentos completos, incluso:
  • – Módulo de pantalla de conjunto de instrumentos
  • – Luces indicadoras: giro izquierdo, dirección secundaria, pérdida de dirección primaria, temperatura de freno delantero y trasero (735B/740B y 740B, eyector únicamente), presión de aceite de freno, luz de acción, falla de transmisión, freno de estacionamiento, estado de sistema de carga, traba del diferencial, caja no en posición libre, giro derecho, luces altas, sujeción de transmisión, advertencia de filtro de máquina, retardador, advertencia de cambio superior del retardador
  • – Medidores: presión del aceite del motor, temperatura del refrigerante del motor, temperatura del aceite del convertidor de par, nivel de combustible, indicador de nivel del tanque de combustible
  • – Advertencias/indicadores LED: marcha, alerta, velocidad, hollín, regeneración DPF, horas del motor, dirección primaria, dirección secundaria, Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS), retardador
  • – Medidores: horómetro de servicio, velocímetro, tacómetro

Asiento completamente regulable con suspensión neumática

Asiento acolchado para el acompañante

Dirección secundaria electrónica

Válvulas de análisis S∙O∙SSM

Receptáculo de arranque, eléctrico y remoto

Almacenamiento: dos portavasos, receptáculo para botella, almacenamiento debajo del asiento, bolsillo de puerta, almacenamiento detrás del asiento, gancho para ropa

Visera

Compuerta de cola hidráulica, automática

Mando de seis ruedas y tres ejes

Volante con inclinación y telescópico

Neumáticos, 29.5R25, radiales

Anillos de remolque, pasador de remolque delantero y trasero

Dos cinturones de seguridad retráctiles

Protección contra vandalismo: tapas con traba para el tanque de combustible y el tanque de aceite hidráulico

Ventanas con apertura lateral, tintadas

Lava/limpiaparabrisas intermitentes con dos velocidades (delanteros)

Lava/limpiaparabrisas con dos velocidades (traseros)

740B EJ Equipos opcionales

Instalación de autolubricación para el engrase automático de cojinetes

Faros delanteros montados en el techo de la cabina

CD/Radio de servicio pesado

Refrigerante para tiempo frío (–51 °C/–59,8 °F)

Accesorio de arranque para tiempo frío

Calentador del bloque de motor

Caja calentada por el escape

Llenado rápido de combustible

Baliza LED

Aditivo para combustible antienturbiamiento

Espejos retrovisores motorizados y calefaccionados

Asiento calefaccionado

Product Link PL 321, PL 522 y PL 523 (cuando corresponda)

Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS, Machine Security System)

Cat® Dealer Service

Compre las piezas que necesite para sus equipos Cat® y obtenga todo el apoyo y compromiso de su distribuidor Cat local.

Póngase en contacto con su distribuidor local
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas