725C (Tier 2, Stage II)

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Resistente y duradera plataforma del Motor Cat C9.3 ACERT con solución de emisiones de escape Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea. La estrategia de control electrónico de productividad avanzada (APECS) proporciona una transmisión con cambios uniformes que mejora la aceleración con mayor productividad.

Motor

Unidades:
Modelo de motor C9.3 ACERT Cat C9.3 ACERT Cat Less
Potencia bruta: SAEJ1995 320.0 hp 239.0 kW Less
Potencia neta: SAE J1349 314.0 hp 234.0 kW Less
Calibre 4.53 " 115.0 mm Less
Carrera 5.87 " 149.0 mm Less
Cilindrada 567.0 pulg3 9.3 L Less
Modelo de motor: Tier 2 final de la EPA de EE.UU. y Stage II de la Unión Europea C9.3 ACERT™ Cat® C9.3 ACERT™ Cat® Less
Potencia neta: ISO 14396 316.0 hp 236.0 kW Less
No se requiere reducción de potencia del motor por debajo de 7500.0 pies 2290.0 m Less
Par bruto máximo del motor (SAE J1995) 1173.0 lb-pie 1590.0 N·m Less
Par neto de motor máximo (ISO 14396) 1160.0 lb-pie 1573.0 N·m Less
Velocidad a par máximo del motor 1200.0 rpm 1200.0 rpm Less

Pesos

Carga útil nominal 26.0 EE.UU. 23.6 toneladas métricas Less

Capacidad de la caja

Colmada, SAE 2:1 19.6 yd3 15.0 m3 Less
A ras 14.4 yd3 11.0 m3 Less
Compuerta de cola colmada SAE 2:1 20.4 yd3 15.6 m3 Less
Compuerta de cola colmada 14.5 yd3 11.1 m3 Less

Transmisión

Avance 1 5.0 mph 8.0 km/h Less
Avance 2 9.0 mph 15.0 km/h Less
Avance 3 14.0 mph 22.0 km/h Less
Avance 4 21.0 mph 34.0 km/h Less
Avance 5 30.0 mph 48.0 km/h Less
Avance 6 35.0 mph 56.0 km/h Less
Retroceso 1 6.0 mph 9.0 km/h Less

Niveles de ruido

Interior de la cabina 76.0 dB(A) 76.0 dB(A) Less

Pesos en orden de trabajo

Eje delantero: sin carga 30975.0 lb 14050.0 kg Less
Eje central: vacío 10163.0 lb 4610.0 kg Less
Eje trasero: sin carga 9458.0 lb 4290.0 kg Less
Total: vacío 50596.0 lb 22950.0 kg Less
Eje delantero: carga nominal 5423.0 lb 2460.0 kg Less
Eje central: carga nominal 23303.0 lb 10570.0 kg Less
Eje trasero: carga nominal 23303.0 lb 10570.0 kg Less
Total: carga nominal 52029.0 lb 23600.0 kg Less
Eje delantero: con carga 36398.0 lb 16510.0 kg Less
Eje central: cargado 33466.0 lb 15180.0 kg Less
Eje trasero: con carga 32761.0 lb 14860.0 kg Less
Total: cargado 102625.0 lb 46550.0 kg Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de combustible 108.8 EE.UU. 412.0 L Less
Sistema de enfriamiento 21.9 EE.UU. 83.0 L Less
Sistema hidráulico 29.1 EE.UU. 110.0 L Less
Cárter del motor 10.0 EE.UU. 38.0 L Less
Transmisión 12.4 EE.UU. 47.0 L Less
Mandos finales/diferencial 35.7 EE.UU. 135.0 L Less
Caja del engranaje de transferencia de salida 6.3 EE.UU. 24.0 L Less

Dispositivo de levantamiento de cajas

Tiempo de levantamiento 10.0 Segundos 10.0 Segundos Less
Tiempo de bajada 8.0 Segundos 8.0 Segundos Less

Dirección

Traba a traba 4,75 segundos a 60 rpm 4,75 segundos a 60 rpm Less

Normas

Frenos ISO 3450 - 2011 ISO 3450 - 2011 Less
Cabina/FOPS ISO 3449 Nivel II - 2005 ISO 3449 Nivel II - 2005 Less
Cabina/ROPS ISO 3471 - 2008 ISO 3471 - 2008 Less
Dirección ISO 5010 - 2007 ISO 5010 - 2007 Less

Placa de la caja

Tipo Acero resistente al desgaste Brinell HB450 de alta resistencia Acero resistente al desgaste Brinell HB450 de alta resistencia Less

Radio de giro

Nota Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25 Las dimensiones corresponden a máquinas equipadas con neumáticos 23.5R25 Less
Dimensiones de giro: ancho de pasillo 210.0 " 5332.0 mm Less
Dimensiones de giro: radio de espacio libre 318.0 " 8075.0 mm Less
Dimensiones de giro: radio interior 153.0 " 3879.0 mm Less
Dimensiones de giro: radio de giro SAE 294.0 " 7470.0 mm Less
Dimensiones de giro: ángulo de dirección, izquierda/derecha 45.0 Grados 45.0 Grados Less

Motor

Rendimiento optimizado, fiabilidad comprobada


Transmisión

Tecnología de transmisión líder en su clase


Control de tracción

El más avanzado sistema de control de tracción


Suspensión y frenos

Rendimiento y comodidad


Comodidad del operador

Productividad mejorada gracias a un operador seguro


Facilidad de operación

Diseñado alrededor del operador


Estructuras

Durabilidad y fiabilidad comprobadas


Product Link

Aplicación segura y fácil de usar


Facilidad de servicio

Máximo tiempo de disponibilidad y costos reducidos


Respaldo al cliente

Tranquilidad total


Seguridad

Seguridad a la vanguardia del diseño


Sostenibilidad

Haciendo posible el progreso sostenible


725C (Tier 2, Stage II) Equipos estándar

Aire acondicionado con Refrigerante R134A

Salidas de aire, regulables

Transmisión automática de seis velocidades de avance y una de retroceso

Alarma de retroceso

Caja adaptada para el calor de escape

Motor Cat C9.3 ACERT con tecnología avanzada de reducción de emisiones de la combustión

Cámara de visión trasera Cat

Pantalla a color de uso múltiple (CMPD), con contador de ciclos y pantalla de la cámara de visión trasera

CD/radio lista para servicio pesado

Diferenciales estándar con trabas de diferencial de eje transversal con embragues, ejes delantero y trasero

Frenos de disco con calibre de circuito doble: en todas las ruedas

Sistema eléctrico de 24 voltios, 5 A, convertidor de 24 a 12 voltios

Control electrohidráulico de dispositivo de levantamiento

Ventanas de vidrio:
  • vidrios delanteros laminados y polarizados
  • vidrios laterales y trasero reforzados y polarizados

Función de límite de velocidad de desplazamiento

Protectores: ventana trasera, radiador, cárter y eje

Faros

Calentador y desempañador con ventilador de cuatro velocidades

Bocina eléctrica

Luces: interior de cabina, delanteras, marcadoras de ancho, laterales, traseras, dos luces de retroceso/trabajo, dos luces de parada/cola, indicadores de dirección delanteros y traseros

Espejos, principal y auxiliares, izquierdo y derecho

Aletas para fango, montadas en arco de rueda y caja, con ataduras para transporte

Product Link PL 522 (EE.UU./Canadá/Europa/Turquía/Australia/Nueva Zelanda)

Retardador: retardador/hidráulico

El Sistema Monitor de operación de la máquina incluye una cabina ROPS/FOPS
  • Luz de acción, presión del aceite de motor, sistema de dirección principal, señal de giro a la izquierda, luz alta, temperatura del refrigerante, tacómetro, freno de estacionamiento, nivel de combustible, señal de giro a la derecha, temperatura del aceite de la transmisión, sistema de frenos, sujeción de la transmisión, control del dispositivo de levantamiento, sistema hidráulico, sistema de carga, retardador, falla de la transmisión, sistema de control de tracción, luz indicadora de estado del motor

Pantalla de Cristal Líquido (LCD, Liquid Crystal Display)
  • Indicador de alerta, marcha y dirección seleccionadas, velocidad o cambios automáticos, revisión del Manual de Operación y Mantenimiento (OMM, Operation and Maintenance Manual), falla de la dirección principal, falla de la dirección secundaria, Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS, Machine Security System), fuente de energía de la dirección secundaria conectada, horómetro y retardador activo

Asiento completamente regulable con suspensión neumática

Asiento acolchado para acompañante/instructor

Dirección secundaria: electrónica

Válvulas de análisis S∙O∙S

Protector delantero contra derrames, pieza integrada en la caja fabricada

Receptáculo de arranque, eléctrico y remoto

Almacenamiento: posavasos, receptáculo para botella, almacenamiento debajo del asiento, bolsillo de puerta, almacenamiento detrás del asiento, gancho para ropa

Visera

Tracción en las seis ruedas, en los tres ejes

Volante con inclinación y telescópico

Seis neumáticos radiales 23.5R25

Pasador del remolque, trasero

Dos cinturones de seguridad retráctiles para los operadores

Protección contra vandalismo: tapas con traba para el tanque de combustible y el tanque de aceite hidráulico

Ventanas con apertura lateral, polarizadas

Lava/limpiaparabrisas intermitentes con dos velocidades (delantero)

725C (Tier 2, Stage II) Equipos opcionales

Instalación de autolubricación para el engrase automático de cojinetes

Revestimiento de caja

CD/Radio de servicio pesado con entrada auxiliar

Refrigerante para tiempo frío de -51 °C (-60 °F)

Accesorio de arranque para tiempo frío

Calentador del bloque de motor

Arranque con éter

Caja calentada por el escape

Llenado rápido de combustible

Baliza intermitente LED

Aditivo para combustible que evita la formación de cera

Espejos retrovisores motorizados y calefaccionados

Asiento con calefacción

Sistema de Seguridad de la Máquina (MSS, Machine Security System)

Product Link PL 321, PL 523 (donde esté disponible)

Luces de trabajo HID montadas en el techo

Compuerta de cola:
  • Tipo tijera

Seis neumáticos 750/65

Lava/limpiaparabrisas de dos velocidades (trasero)