< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El Reglón AS3251C proporciona resultados de alta calidad en carreteras y calles, así como también, en aplicaciones comerciales.

Especificaciones

Unidades:
Montaje del extensor Montado en la parte trasera Montado en la parte trasera Less
Tipo de reglón Vibratorio Vibratorio Less

Pesos

Peso con calor eléctrico 6450.0 lb 2925.0 kg Less

Especificaciones de operación

Gama de anchura de pavimentación estándar 2,4 a 4,7 m (8 a 15,5') 2,4 a 4,7 m (8 a 15,5') Less
Ancho máximo de pavimentación 20.17 pies 6.15 m Less
Ajuste de la comba +10 % a –3 % +10 % a –3 % Less
Sistema de calentamiento Eléctrico Eléctrico Less
Frecuencia máxima del vibrador 3.000 vpm 3.000 vpm Less
Ancho mínimo de pavimentación 6.0 pies 1.83 m Less

Dimensiones

carga 7.08 pies 2.15 m Less
Longitud, dede el frente hasta la parte trasera, con puertas traseras 6.83 pies 2.08 m Less
Longitud, desde el frente hasta la parte trasera, sin puertas traseras 5.83 pies 1.78 m Less
Ancho mínimo, con puertas traseras 8.83 pies 2.7 m Less
Ancho mínimo, sin compuertas traseras 8.0 pies 2.46 m Less
Grosor de las planchas de reglón 0.5 " 13.0 mm Less
Ancho de las planchas del reglón de los extensores, desde el frente hasta la parte trasera 18.0 " 457.0 mm Less
Ancho de las planchas del reglón principal, desde el frente hasta la parte trasera 18.0 " 457.0 mm Less

Extensores montados en la parte trasera

Los soportes de servicio pesado proporcionan rigidez de torsión que permite el flujo uniforme de materiales, lo que genera capas de alta calidad.


Planchas del reglón

El sistema de calentamiento eléctrico líder en la industria proporciona texturas resistentes para lograr capas de alta calidad y una vida de servicio prolongada.


Compuertas de extremo

Las manijas de fácil agarre y las guías de doble perno proporcionan ajustes de altura suaves para garantizar buenas capacidades de ajuste de juntas.


Paneles de control

Un sistema de calentamiento eléctrico de vanguardia, con controles ubicados en el lugar correcto, permiten que el operador realice ajustes rápidos.


Facilidad de servicio

El sistema eléctrico CANbus y un fácil acceso a los ajustadores de la plancha del reglón permiten un rápido servicio.