< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

El bajo perfil, la fácil operación, los sistemas de calentamiento de plancha del reglón de alta eficiencia, las planchas del reglón de bajo mantenimiento y la capacidad de servicio superior se combinan para proporcionar un reglón superior, el AS3301C.

Especificaciones

Unidades:
Montaje del extensor Montado en la parte trasera Montado en la parte trasera Less
Tipo de reglón Vibratorio Vibratorio Less

Pesos

Peso con calor eléctrico 6450.0 lb 2925.0 kg Less

Especificaciones de operación

Gama de anchura de pavimentación estándar 3 a 5,9 m (10 a 19,5') 3 a 5,9 m (10 a 19,5') Less
Ancho máximo de pavimentación 26.16 pies 7.9 m Less
Ajuste de corona +10 % a -3 % +10 % a -3 % Less
Sistema de calefacción Eléctrico Eléctrico Less
Frecuencia máxima del vibrador 3.000 vpm 3.000 vpm Less
Ancho mínimo de pavimentación 8.0 pies 2.44 m Less

Dimensiones

carga 7.08 pies 2.15 m Less
Longitud, dede el frente hasta la parte trasera, con puertas traseras 6.83 pies 2.08 m Less
Longitud, desde el frente hasta la parte trasera, sin puertas traseras 5.83 pies 1.78 m Less
Ancho mínimo, con puertas traseras 8.83 pies 2.7 m Less
Ancho mínimo, sin compuertas traseras 8.0 pies 2.46 m Less
Grosor de las planchas de reglón 0.5 " 13.0 mm Less
Ancho de las planchas del reglón de los extensores, desde el frente hasta la parte trasera 18.0 " 457.0 mm Less
Ancho de las planchas del reglón principal, desde el frente hasta la parte trasera 18.0 " 457.0 mm Less

Planchas del reglón

Las planchas del reglón proporcionan una capa de mayor calidad y una larga vida útil.


Nivelación de la plancha del reglón

Ahorra tiempo con el sistema de nivelación de la plancha del reglón del borde de caída.


Compuertas de extremo cargadas por resorte

Las compuertas de extremo cargadas por resorte generan una fuerza descendente que provoca que las compuertas sigan el perfil de la superficie que se pavimenta, lo que garantiza una buena unión con la capa adyacente.


Configuración del extensor triangular

La configuración triangular de los soportes del extensor proporciona resistencia de torsión y rigidez.


Sistema de calentamiento eléctrico de la plancha del reglón

El sistema de calentamiento eléctrico altamente eficiente proporciona un tiempo de calentamiento en 30 minutos o menos. El AS3301C ofrece un sistema de calentamiento eléctrico de la plancha del reglón. El sistema de calentamiento eléctrico de la plancha del reglón es altamente eficiente y proporciona un calentamiento rápido. El sistema de calentamiento eléctrico cuenta con un generador integrado y elementos de calentamiento de zonas múltiples para una distribución uniforme de calor.


Facilidad de servicio

El Reglón AS3301C es fácil y rápido de reparar.


AS3301C Equipos estándar

Calentamiento de la plancha del reglón

Planchas del reglón

Configuración del extensor

Altura del extensor

Pendiente del extensor

Plataformas

Corona

Tornillos de grosor

Compuertas de extremo

Sistema vibrador

Controles del reglón

Sistema eléctrico

Sistema hidráulico

Generador (opción de tractor)

Tablero de potencia auxiliar (opción de tractor)

AS3301C Equipos opcionales

Tornillos de control del grosor

Controles de potencia para pendiente, corona y altura

Planchas de extremo biselado

Amplias planchas

Extensiones de berma

Paquete de plancha de bloqueo

Calor del reglón eléctrico

Extensiones del reglón

Paquetes de compactación