< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El reglón de asfalto extensible de potencia hidráulica de doble ancho AS4252C proporciona un flujo uniforme de materiales y estabilidad sin igual que genera capas lisas de alta calidad.

Especificaciones

Unidades:
Montaje del extensor Montado en la parte trasera Montado en la parte trasera Less
Tipo de reglón Barra de pisón Barra de pisón Less

Pesos

Peso con calor eléctrico 7055.0 lb 3200.0 kg Less

Especificaciones de operación

Gama de anchura de pavimentación estándar 2,55 a 5 m (8,3 a 16,3') 2,55 a 5 m (8,3 a 16,3') Less
Ancho máximo de pavimentación 26.3 pies 8.0 m Less
Ajuste de la comba +5 % a –3 % +5 % a –3 % Less
Sistema de calentamiento Eléctrico Eléctrico Less
Frecuencia máxima del pisón 1.700 rpm 1.700 rpm Less
Frecuencia máxima del vibrador 3.000 vpm 3.000 vpm Less
Ancho mínimo de pavimentación 8.3 pies 2.55 m Less

Dimensiones

carga 6.35 pies 1.9 m Less
Longitud, dede el frente hasta la parte trasera, con puertas traseras 7.44 pies 2.27 m Less
Longitud, desde el frente hasta la parte trasera, sin puertas traseras 5.0 pies 1.52 m Less
Ancho mínimo, con puertas traseras 8.92 pies 2.73 m Less
Ancho mínimo, sin compuertas traseras 8.3 pies 2.55 m Less
Grosor de las planchas de reglón 0.6 " 15.0 mm Less
Ancho de las planchas del reglón de los extensores, desde el frente hasta la parte trasera 15.0 " 400.0 mm Less
Ancho de las planchas del reglón principal, desde el frente hasta la parte trasera 15.0 " 400.0 mm Less

Reglón AS4252C

El reglón está disponible con pisones de frecuencia variable y vibradores, además de un sistema de calentamiento de LPG o eléctrico. Los paneles de control del reglón incluyen controles de alimentación de material para facilitar la utilización del personal en la obra.


Pisón y vibrador

Se operan automáticamente cuando la pavimentadora avanza siguiendo una rampa predefinida. Las rampas de inicio y detención del pisón se pueden ajustar para mantener un acabado óptimo de la capa. El Reglón AS4252C cuenta con encendido electrónico y ajuste automático e independiente de la temperatura de la plancha de alisado para la plancha central y para cada plancha móvil.


Sistema de calentamiento eléctrico

El sistema ofrece un generador montado en tractor, elementos de calentamiento reemplazables y controles sencillos para el operador que proporcionan un entorno más limpio. Entre las características y beneficios se incluye una operación simple, un rápido tiempo de calentamiento, elementos de calentamiento de zonas múltiples y control termostático de todas las planchas del reglón. La unidad de control de calentamiento de reglón fácil de usar y de servicio pesado con control de autodiagnóstico se ubica en la parte trasera de la máquina para facilitar el uso del personal en la obra.