< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

El modelo AP655F es una pavimentadora de producción media a alta, con cadena de caucho, que sobresale en las pistas de los aeropuertos, autopistas, carreteras y otros lugares de trabajo grandes. Su alta velocidad de desplazamiento, flotación y tracción ofrecen excelente movilidad.

Motor

Unidades:
Potencia bruta 205.0 hp 151.0 kW Less
Modelo del motor C7.1 Cat C7.1 Cat Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 73.0 EE.UU. 278.0 Baja Less
Tanque del DEF 5.0 EE.UU. 19.1 Baja Less

Peso

Peso en orden de trabajo: solo Reglón SE60 V 7495.0 lb 3400.0 kg Less
Peso de embarque: solo pavimentadora 34725.0 lb 15297.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: solo pavimentadora 34356.0 lb 15584.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: solo Reglón SE50 V 7239.0 lb 3284.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: solo Reglón SE50 VT 7363.0 lb 3340.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: solo Reglón SE60 V XW 8973.0 lb 4070.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: solo Reglón SE60 VT XW 9898.0 lb 4490.0 kg Less

Especificaciones de operación

Alcance estándar de pavimentación: SE60 V, SE60 V XW, SE60 VT XW 3,0 a 6,0 m (9' 10" a 19' 6") 3,0 a 6,0 m (9' 10" a 19' 6") Less
Alcance estándar de pavimentación: SE50 V, SE50 VT 2,55 a 5,0 m (8' 4" a 16' 4") 2,55 a 5,0 m (8' 4" a 16' 4") Less
Ancho máximo de pavimentación: SE50 V 21.3 pies 6.5 m Less
Ancho máximo de pavimentación: SE50 VT 26.3 pies 8.0 m Less
Ancho máximo de pavimentación: SE60 V 25.0 pies 7.65 m Less
Ancho máximo de pavimentación: SE60 V XW, SE60 VT XW 33.0 pies 10.0 m Less
Velocidad máxima de pavimentación con reglón de barra de pisón 82.0 pie/min 25.0 m/min Less
Velocidad máxima de pavimentación con reglón vibratorio 210.0 pie/min 64.0 m/min Less
Velocidad máxima de desplazamiento 9.0 mph 14.5 km/h Less
Radio de giro interior 1.5 pies 0.5 m Less
Capacidad de la tolva 250.0 pie3 7.1 m3 Less
Capacidad de producción máxima 1433.0 Tons EE.UU. por hora 1300.0 Toneladas por hora Less

Eficiente en el consumo de combustible y silencioso

Administración de potencia eficiente y eficiencia del combustible de optimización de modo ecológico avanzado y bajos niveles de ruido.


Motor de arranque rápido

El generador integrado exclusivo de 70 kW proporciona planchas del reglón de rápido calentamiento, opciones de calentamiento silencioso o rápido, y monitoreo simple. El sistema está diseñado para ahorrar tiempo y combustible mientras proporciona fiabilidad durante la vida útil de la pavimentadora. Los diagnósticos avanzados mantienen el calentamiento del reglón, incluso en el caso de una falla del sensor.


Más control

Las estaciones dobles del operador proporcionan un completo control y buena visibilidad, para los conductores del camión, desde todos lados de la plataforma de operación. La estación de transferencia se produce al presionar un botón y todos los ajustes de transfieren automáticamente, lo que permite que la transición de un lado a lado sea muy fácil.


Pantallas resistentes al agua

Las pantallas resistentes al agua proporcionan una excelente fiabilidad y cumplen con la clasificación de inmersión en agua común IP67. Los interruptores se han probado para un millón de ciclos sin fallar. Si se produce una falla, se pueden reparar los componentes agrupados y no es necesario reemplazar toda la consola.


Entrega más eficiente

Las características de alta producción incluyen una gran capacidad de rendimiento y componentes del alimentador de gran tamaño que permiten que el sistema funcione más lento, lo que limita el desgaste al mismo tiempo que reduce el consumo de combustible.


Tren de rodaje Mobil-Trac

Tracción inigualable y sin necesidad de mantenimiento tanto en las correas lisas o con diseño de banda de rodamiento; el tren de rodaje Mobil-Trac proporciona excelente flotación, desplazamiento suave y capacidad de alta velocidad para ofrecer una mejor movilidad en el lugar de trabajo.


Reglones serie SE

Los reglones de la serie SE proporcionan una nueva tecnología de calentamiento, mayor durabilidad, ajuste sencillo y mejor eficiencia. Los reglones de la serie XW ofrecen un máximo ancho de pavimentación de 10.0 m (33') y están disponibles con barras de pisón y vibración o solo vibración.


Control de rasante Cat

El control de rasante Cat es un sistema de orientación integrado en la fábrica, que ayuda a eliminar irregularidades de la superficie y controlar el grosor de la capa para una mayor producción, menores costos de operación y mayor rentabilidad.


AP655F Equipos opcionales

Opciones
  • Asiento con suspensión neumática y calefacción
  • Extensiones del sinfín y del bastidor principal
  • Tablero de potencia auxiliar
  • lastre
  • Control de rasante Cat
  • Pedales deceleradores
  • Sistema de lavado a presión ecológico
  • Sensor de alimentación (Sonic o mecánica)
  • Dirección de fricción
  • techo rígido
  • Luces HID
  • Dispositivos de nivelación
  • Luces (de trabajo o carretera)
  • Extensiones del bastidor principal (eléctricas o manuales)
  • Rodillos de empuje de oscilación
  • Compuerta frontal con plegamiento eléctrico
  • Product Link
  • Correas lisas o con diseño de banda de rodamiento
  • Guía de dirección
  • Indicadores del punto de remolque (superior)
  • Enganche para camión
  • Generador
  • Deflector
  • Juego de tiempo de disponibilidad
  • Sistema de ventilación
  • Baliza de advertencia
  • Paquetes de pavimentación de ancho amplio
  • Parabrisas con techo rígido

Referencias de pendiente
  • Sensor sónico de pendiente sin contacto
  • Sensor de pendiente de contacto
  • Nivelador exterior de 9,15 m (30') y de 12,2 m (40')
  • Nivelador interior
  • Cable guía móvil
  • Nivelador en sentido longitudinal
  • Radiación sónica para fijación de promedio
  • Pala rígida de 9,15 m (30') y de 12,2 m (40')

Opciones de reglón
  • Reglón Vibratorio SE50 V
  • Reglón de Barra de Pisón SE50 VT
  • Reglón Vibratorio SE60 V
  • Reglón Vibratorio SE60 V XW
  • Reglón Vibratorio y de Barra de Pisón SE60 VT XW