< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de Caterpillar y su red de distribuidores

Información general

La AP555E proporciona toda la tecnología y las capacidades de una pavimentadora de asfalto grande en un tamaño más pequeño y móvil. Se destaca en una amplia gama de aplicaciones, desde trabajos comerciales de rutina hasta operaciones en la carretera.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo máximo 39044.0 lb 17710.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho estándar de pavimentación 2,44 a 4,75 m (8 a 15,5') 2,44 a 4,75 m (8 a 15,5') Less
Capacidad de la tolva 219.0 pie3 6.2 m3 Less
Velocidad máxima de desplazamiento 7.0 mph 11.0 km/h Less
Ancho máximo de pavimentación 20.17 pies 6.15 m Less
Ancho mínimo de pavimentación 6.0 pies 1.83 m Less
Altura de descarga del camión 23.0 " 576.0 mm Less
Ancho de entrada del camión 10.5 pies 3.2 m Less

Motor

Potencia bruta 142.0 hp 106.0 kW Less
Modelo del motor Cat C4.4 con tecnología ACERT Cat C4.4 con tecnología ACERT Less

Dimensiones

Largo con rodillo de empuje y reglón más grande 20.0 pies 6.11 m Less
Altura máxima 12.58 pies 3.84 m Less
Ancho de operación del tractor 10.83 pies 3.31 m Less
Altura de transporte 10.17 pies 3.1 m Less
Ancho de transporte, tolvas levantadas, compuertas traseras de reglones conectadas 8.67 pies 2.72 m Less
Ancho de transporte, tolvas levantadas, compuertas traseras de reglones retiradas 8.17 pies 2.5 m Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 50.0 gal EE.UU. 189.0 L Less

Motor Cat® C4.4 con tecnología ACERT™

La tecnología ACERT™ administra la combustión mediante una combinación de administración de aire, suministro preciso de combustible y cuidadosa sincronización para disminuir las emisiones y cumplir con las normas sobre emisiones Tier 3 de la EPA de los Estados Unidos.


Sistema de administración de humos.

El sistema de ventilación extrae los humos del túnel del transportador y de la cámara del sinfín, y los aleja del operador para lograr un entorno de trabajo más cómodo.


Sistema de enfriamiento de alta capacidad

El sistema de enfriamiento montado en plataforma proporciona un entorno frío al permitir que el aire de escape caliente salga hacia la tolva, lejos de los operadores y el personal en tierra.


Comodidad del operador para un entorno productivo

Las estaciones de operación dobles ofrecen la mayor comodidad, visibilidad y facilidad de uso de su clase.


La pantalla del Advisor simplifica la operación

La consola de operación izquierda incluye la pantalla de Advisor que proporciona muchas características únicas como ayuda para el operador.


El tren de rodaje Mobil-trac™ proporciona un excelente rendimiento en todas las aplicaciones

El tren de rodaje Mobil-trac™ ofrece una durabilidad superior al tiempo que brinda una movilidad, un desplazamiento y una tracción incomparables en diversas condiciones.


El sistema de manipulación de materiales independiente facilita la operación de manos libres

El sistema de manipulación de materiales sin compuertas facilita la operación de manos libres al proporcionar características tales como diales de control de relación, y el control independiente de cada sinfín y transportador.


El sistema generador suministra una potencia silenciosa

El generador de gran capacidad suministra potencia para el calor del reglón eléctrico, las luces auxiliares y las herramientas del sitio de trabajo.


Las características de facilidad de servicio que espera

Un servicio simplificado significa más tiempo de pavimentación y menos tiempo de mantenimiento.


Reglones que ofrecen calidad

Las pavimentadoras Cat están disponibles con reglones vibratorios o de barra de pisón. Los reglones vibratorios están disponibles con extensores montados en la parte delantera o trasera. Los reglones Cat proporcionan un flujo uniforme de materiales y estabilidad sin igual que generan capas lisas de alta calidad.


El respaldo al cliente de Caterpillar es único en la industria

Caterpillar ofrece “Soluciones y Servicios” y respaldo las 24 horas para cubrir sus necesidades diarias.


Pavimentadora Equipos opcionales

Opciones de tractor
  • Extensiones del sinfín y del bastidor principal
  • Extensiones del bastidor principal de potencia
  • Tablero de potencia auxiliar
  • Pedales deceleradores
  • Dirección de fricción
  • Rodillos de empuje de oscilación
  • Compuerta de tolva de plegado eléctrico
  • Sensor del alimentador mecánico
  • Sensor con alimentador sónico
  • Guía de dirección
  • Quitanieves de cadenas
  • Enganche para camión
  • Deflector
  • Juego de tiempo de disponibilidad
  • Baliza de advertencia
  • Sistema de lavado a presión (incluye la versión ecológica)
  • Indicadores del punto de remolque superior
  • Controles Cat Grade and Slope
  • Product Link

Controles y referencias de pendiente
  • Control automático de rasante y pendiente
  • Sensor sónico de pendiente sin contacto
  • Sensor de pendiente de contacto
  • Nivelador exterior de 9,15 m (30') y de 12,2 m (40')
  • Nivelador interior
  • Cable guía móvil
  • Nivelador en sentido longitudinal
  • Radiación sónica para fijación de promedio

Placeholder image
Contacto con la isla
Más información
Financiamiento y seguros

Usted puede contar con Cat Financial para proporcionar las mejores soluciones financieras, construidas sólo para usted.

Vea nuestras Ofertas