< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

La Pavimentadora AP1055E ofrece una potencia más limpia, eficiencia del combustible y alto rendimiento en una plataforma móvil y versátil.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo máximo 44558.0 lb 20211.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho estándar de pavimentación 3,05 a 5,94 m (10 a 19,5') 3,05 a 5,94 m (10 a 19,5') Less
Capacidad de la tolva 251.0 pie3 7.1 m3 Less
Velocidad máxima de desplazamiento 9.0 mph 14.5 km/h Less
Ancho máximo de pavimentación 26.33 pies 8.0 m Less
Ancho mínimo de pavimentación 8.0 pies 2.44 m Less
Altura de descarga del camión 23.0 " 581.0 mm Less
Ancho de entrada del camión 11.58 pies 3.52 m Less

Motor

Potencia bruta 225.0 hp 168.0 kW Less
Modelo del motor Cat C7.1 con tecnología ACERT Cat C7.1 con tecnología ACERT Less

Dimensiones

Largo con rodillo de empuje y reglón más grande 21.66 pies 6.63 m Less
Altura máxima 12.25 pies 3.73 m Less
Ancho de operación del tractor 11.83 pies 3.6 m Less
Altura de transporte 9.42 pies 2.87 m Less
Ancho de transporte, tolvas levantadas, compuertas traseras de reglones conectadas 10.66 pies 3.24 m Less
Ancho de transporte, tolvas levantadas, compuertas traseras de reglones retiradas 9.83 pies 3.0 m Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 92.0 gal EE.UU. 348.0 L Less

Motor Cat® con tecnología ACERT™

La tecnología ACERT usa una serie de innovaciones diseñadas por Caterpillar que proporcionan un control electrónico avanzado, suministro de combustible preciso y un sistema de administración de aire refinado.


Sistema de administración de humos.

El sistema de ventilación extrae los humos del túnel del transportador y de la cámara del sinfín, y los aleja del operador para lograr un entorno de trabajo más cómodo.


Sistema de enfriamiento de alta capacidad

El sistema de enfriamiento de alta capacidad permite que el ventilador funcione más lento, lo que reduce la demanda de potencia mientras se extiende la vida útil del componente.


Estaciones del operador dobles

Las estaciones dobles del operador proporcionan un completo control y buena visibilidad desde todos lados de la plataforma de operación.


Tren de rodaje Mobil-Trac™

El tren de rodaje Mobil-Trac proporciona durabilidad superior mientras se suministra movilidad y tracción sin igual. Se dispone de correas lisas o de barras roscadas


Consolas del operador

Las consolas del operador están diseñadas para ofrecer productividad y accesibilidad. Todos los medidores y pantallas están agrupados para lograr una operación conveniente y simple.


Sistema de suministro de material exclusivo

Las mejoras de productividad y calidad son características incorporadas.


Mandos del alimentador externos

Una mayor área de túnel activa proporciona un fácil servicio.


Alimentadores sin compuertas

Los alimentadores de velocidad variable controlan precisamente el suministro de mezcla mientras reducen el desgaste y la segregación.


Diseño del alimentador

La construcción del túnel mejora el flujo de material.


Conjunto de sinfín

Proporciona consistencia de la capa mientras minimiza la segregación.


Sistema generador (optativo)

El generador integrado de alta capacidad garantiza un rendimiento máximo y alta fiabilidad.


Tablero de potencia auxiliar (optativo)

El tablero de potencia auxiliar proporciona potencia eficiente para la iluminación nocturna y otras necesidades de energía del sitio de trabajo.


Reglones de calentamiento eléctrico

Los Reglones Vibratorios AS3301C y AS2302C, al igual que los Reglones de Barra de Pisón AS4251C y AS4252C, cuentan con calentamiento eléctrico de zonas múltiples, interfaz táctil fácil de usar y distribución uniforme de calor.


Facilidad de servicio

El servicio simplificado significa más pavimentación y menos tiempo de mantenimiento. Las grandes puertas que se abren hacia fuera y los paneles proporcionan un cómodo acceso a todas las áreas de servicio. El montaje transversal del motor proporciona acceso a nivel del suelo a las bombas hidráulicas y al sistema de enfriamiento del motor. El cableado codificado por color y numerado simplifica la Localización y Solución de Problemas del sistema eléctrico. El intervalo estándar de 500 horas para el cambio de aceite de motor aumenta el tiempo de disponibilidad de la máquina.


Sistema de propulsión hidrostática de circuito cerrado

El sistema de circuito cerrado compensa automáticamente el desgaste de los componentes, la temperatura del aceite hidráulico y los cambios de viscosidad del aceite para garantizar un control del operador completo y de bajo esfuerzo.


El respaldo al cliente de Caterpillar es único en la industria

Caterpillar ofrece “Soluciones y Servicios” y respaldo las 24 horas para cubrir sus necesidades diarias.


AP1055E Equipos opcionales

Opciones de tractor
  • Extensiones del sinfín y del bastidor principal
  • Rodillos de empuje de oscilación
  • Enganche para camión
  • Generador
  • Tablero de potencia auxiliar
  • Sistema de ventilación
  • Pedales desaceleradores
  • Sensor con alimentador sónico o sensor con paleta proporcional
  • Guía de dirección
  • Baliza de advertencia
  • Deflector
  • Juego de tiempo de disponibilidad
  • Sistema de lavado

Controles y referencias de pendiente
  • Control automático de rasante y pendiente
  • Sensor sónico de pendiente sin contacto
  • Sensor de pendiente de contacto
  • Nivelador exterior de 9,15 m (30') y de 12,2 m (40')
  • Nivelador interior
  • Cable guía móvil
  • Nivelador en sentido longitudinal
  • Radiación sónica para fijación de promedio
  • Pala rígida de 9,15 m (30') y de 12,2 m (40')

Opciones de reglón
  • Extend-A-Mat™ 10-20B (eléctrico o diesel)
  • Exend-A-Mat™ 10-20WB (solo diesel)
  • AS-2301 (eléctrico o diesel)
  • Pavemaster 10B (solo diesel)