< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Con un solo operador, la AP255E cumple todos los requisitos de sitios de trabajo pequeños y medianos. Conducción sencilla y simplificada, con controles que dan una respuesta precisa e inmediata. El modelo AP255E es una acabadora de pavimento compacta y extremadamente versátil, ideal para sitios de trabajo pequeños en centros urbanos. Para aceras, ciclovías, parques de juegos, relleno de zanjas y todo el trabajo de mantenimiento y reparación, donde muestra sus notables cualidades y características. Esta pavimentadora está diseñada para funcionar en espacios limitados, gracias a su tamaño compacto y su excepcional maniobrabilidad.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo máximo 9921.0 lb 4500.0 kg Less
Peso en orden de trabajo con reglón 9921.0 lb 4500.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho estándar de pavimentación 1.400 mm a 2.600 mm (4,6' a 8,5') 1.400 mm a 2.600 mm (4,6' a 8,5') Less
Ancho mínimo de pavimentación 0.5 pies 150.0 mm Less
Ancho máximo de pavimentación 11.08 pies 3400.0 mm Less
Capacidad de la tolva 109.0 pie3 3.1 m3 Less
Radio de giro interior 2.3 pies 0.7 m Less
Velocidad máxima de pavimentación con reglón vibratorio 108.0 pie/min 33.0 m/min Less
Velocidad máxima de desplazamiento 2.0 mph 3.2 km/h Less
Altura de descarga del camión 23.0 " 0.58 mm Less
Ancho de entrada del camión 9.8 pies 3.0 m Less

Motor

Potencia bruta 46.0 hp 34.1 kW Less
Cilindrada 135.0 pulg3 2.21 Baja Less
Modelo del motor Cat C2.2 Cat C2.2 Less

Dimensiones

Longitud de contacto de la cadena 4.6 pies 1.38 m Less
Altura total 8.3 pies 2.5 mm Less
Radio de giro interior 2.3 pies 700.0 mm Less
Largo con rodillo de empuje y reglón más grande 13.8 pies 4.2 m Less
Longitud con empujador oscilante de rodillos y reglón 13.8 pies 4.2 m Less
Altura máxima 8.3 pies 2.5 m Less
Ancho de operación del tractor 9.83 pies 3.0 m Less
Altura de transporte 5.75 pies 1.74 m Less
Ancho de transporte, tolvas levantadas, compuertas traseras de reglones conectadas 5.25 pies 1.6 m Less

Capacidades de llenado de servicio

Capacidad del tanque de combustible 17.0 gal EE.UU. 65.0 Baja Less
Tanque de aceite hidráulico 19.28 gal EE.UU. 73.0 Baja Less
Sistema de enfriamiento 4.49 gal EE.UU. 17.0 Baja Less

Sistema de mando

Velocidad máxima de pavimentación 108.27 pie/min 33.0 m/min Less

Tolvas

Capacidad de la tolva 109.48 pie3 3.1 m3 Less

Tren de rodaje

El tren de rodaje con cadenas de la máquina, equipado con pisones unidos con goma para servicio pesado, proporciona una excelente estabilidad y distribución de peso, lo que minimiza el efecto negativo de una base desigual. Se garantiza la tensión de la cadena mediante dos pistones de engrase con un sistema de amortiguación de impactos.


Motor Cat® C2.2

El Motor Cat® C2.2 fiable proporciona un alto nivel de potencia y cumple con los estándares Stage IIIB de la Unión Europea y Tier 4 Interim de EE.UU.


Reglón Eléctrico AS3143

El reglón calentado eléctricamente recibe energía de un generador externo con control de temperatura independiente en las cuatro secciones. Tres elementos de calentamiento para cada sección del reglón garantizan un calentamiento uniforme en toda la plancha del reglón.


Sistema de alimentación de materiales

Las tolvas se operan hidráulicamente y se controlan de forma independiente para facilitar las aplicaciones cerca de paredes y otros objetos verticales. La mezcla de asfalto se transporta al reglón mediante un transportador de acero de servicio pesado y se distribuye con dos sinfines controlados de forma independiente, con rotación reversible. Tres sensores de alimentación automática de material proporcionan la cantidad correcta de material al reglón. Los sinfines se pueden levantar de forma hidráulica para evitar obstáculos, lo que facilita la carga de la máquina en el remolque y el montaje del grupo optativo de reducción del ancho de pavimentación. El transportador y los sinfines son reversibles.


Plataforma del operador

El operador conduce la pavimentadora desde la plataforma ubicada detrás del reglón. El panel de la consola está completamente equipado con controles integrales que le permiten a un solo operador monitorizar cómodamente todas las funciones de la máquina. La plataforma del operador está equipada con un detector de presencia del operador, lo que activa las funciones de la máquina cuando el operador está en la posición de conducción.


Facilidad de servicio

La AP255E garantiza un excelente acceso a todas las piezas de la máquina que requieran un mantenimiento programado. Las grandes puertas de acceso proporcionan una rápida y fácil inspección de los componentes principales.


Pavimentadora Equipos opcionales

Suministro de corriente de 110 V o 230 V

Control de rasante y pendiente

Sensor de alimentación mecánica

Paquete de reducción del ancho de la pavimentación central: 0,5 m a 1,40 m

Paquete de reducción del ancho de pavimentación del lado derecho: 0,15 m a 1,00 m

Extensiones mecánicas (empernadas) para alcanzar los 3,40 m de ancho de pavimentación