AP300D con Reglón AS3173

< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Una variedad de funciones integradas permite que la Pavimentadora AP300D sea sumamente productiva para la pavimentación de estacionamientos, calles de ciudades, ciclovías/aceras, zanjas y bermas angostas, así como en otros pequeños y medianos sitios de trabajo. Los contratistas agradecerán el sistema de mando hidrostático que suministra capacidades de giro cerrado, una excelente tracción y altas velocidades de desplazamiento para lograr una maniobrabilidad eficiente alrededor del sitio de trabajo. Los anchos de pavimentación flexibles y el control preciso de mezcla del reglón con calentamiento electrónico hacen que esta máquina sea sumamente productiva.

Pesos

Unidades:
Peso en orden de trabajo máximo 16314.0 lb 7400.0 kg Less
Peso en orden de trabajo 16314.0 lb 7400.0 kg Less
Peso del tractor 13889.0 lb 6300.0 kg Less

Especificaciones de operación

Ancho estándar de pavimentación 1,7 m 1,7 m Less
Velocidad máxima 98.0 pie/min 30.0 m/min Less
Capacidad máxima 134.0 pie3 3.8 m3 Less
Ancho mínimo de pavimentación 2.1 pies 650.0 mm Less
Ancho máximo de pavimentación 13.12 pies 4000.0 mm Less
Gama de pavimentación estándar 1,7 m 1,7 m Less
Capacidad de la tolva 134.0 pie3 3.8 m3 Less
Velocidad máxima de pavimentación con reglón vibratorio 98.0 pie/min 30.0 m/min Less
Velocidad máxima de desplazamiento 10.0 mph 16.0 km/h Less
Ancho de pavimentación 10.5 pies 3200.0 mm Less
Ancho máximo de pavimentación 13.1 pies 4.0 m Less
Ancho mínimo de pavimentación 2.1 pies 0.65 m Less
Altura de descarga del camión 19.0 " 480.0 mm Less
Ancho de entrada del camión 9.33 pies 2850.0 m Less

Motor

Potencia bruta 74.4 hp 55.5 kW Less
Modelo del motor C4.4 ACERT C4.4 ACERT Less

Dimensiones

Distancia entre ejes 6.45 pies 1950.0 mm Less
Longitud sobre el suelo 15.81 pies 4818.9 mm Less
Longitud con empujador oscilante de rodillos y reglón 16.0 pies 4.87 m Less
Altura total 11.5 pies 3.48 m Less
Ancho de transporte (tolvas levantadas) con compuertas finales con reglón 6.0 pies 1.82 m Less

Capacidades de llenado de servicio

Tanque de aceite hidráulico 22.45 gal EE.UU. 85.0 Baja Less
Sistema de enfriamiento (total) 3.96 gal EE.UU. 15.0 Baja Less

Tanque de combustible

Capacidad del tanque de combustible 29.0 gal EE.UU. 110.0 Baja Less

Maniobrabilidad óptima

Cuando se traslada al siguiente punto de partida, una velocidad de desplazamiento rápida de hasta 16 km/h (10 mph) y un radio de giro exterior estrecho de 1,65 m (5' 5") ofrecen un nivel excelente de movilidad para realizar movimientos rápidos alrededor del sitio de trabajo. Para lograr una mejor tracción en condiciones de terreno blando y duro, la opción de asistencia de las ruedas delanteras tiene un rendimiento admirable.


Control preciso de materiales

El control independiente de cada sinfín y cada transportador contribuye con el flujo de materiales constante en la parte delantera del reglón. Un sistema de cuatro sensores permite que el operador realice ajustes precisos en el suministro de la mezcla, mientras que los sinfines y los transportadores reversibles limitan el derrame al final de la pasada de pavimentación.


Comodidad sin igual

Las estaciones de operación dobles se deslizan hacia afuera para lograr una mejor visibilidad en todas las direcciones. Los controles de la máquina están cómodamente ubicados en un panel de control deslizante. El tubo de escape vertical proporciona evacuación de gases sobre el techo. El techo plegable está disponible con una opción de asistencia mecánica o hidráulica, mientras que el funcionamiento silencioso facilita la comunicación.


Versatilidad del reglón

El Reglón AS3173 hidráulicamente extensible tiene una gama de pavimentación de 1,7 m a 3,2 m (5' 7" a 10' 6"). Cuando está equipado con extensiones mecánicas empernadas, puede pavimentar hasta 4,0 m (13' 1"). Un accesorio hidráulico de reducción de pavimentación disminuye el ancho de pavimentación a 650 mm (26").


Servicio simplificado

El sistema hidráulico está equipado con solenoides agrupados y ubicados centralmente. Las anulaciones manuales simplifican la solución de problemas gracias a la eliminación de los sistemas en funcionamiento. Las grandes puertas de acceso ofrecen una inspección rápida y fácil. El sistema eléctrico está codificado por colores, numerado y envuelto en trenza de kevlar para poder identificarlo fácilmente y tener una vida útil duradera. Product Link™ está disponible para maximizar el tiempo de disponibilidad, proporcionar la ubicación de la máquina, entregar actualizaciones cada hora y programar requisitos de mantenimiento en los momentos más oportunos.