< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Sí, deseo recibir futuras comunicaciones de marketing (como correo electrónico) de Caterpillar Inc., sus filiales y subsidiarias en todo el mundo y la red de distribuidores de Caterpillar. Independientemente de que decida recibir estas comunicaciones de marketing, Caterpillar seguirá enviando mensajes de servicio o transacciones, incluidos aquellos que se relacionen con cualquier cuenta que pueda tener con nosotros.

Información general

Las Retroexcavadoras Cargadoras Cat® 430F2 y 430F2 IT proporcionan rendimiento, mayor eficiencia del combustible, un sistema hidráulico superior, versatilidad y una estación del operador totalmente renovada.

Motor

Unidades:
Potencia neta: SAE J1349 94.0 hp 70.0 kW Less
Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less
Cilindrada 268.0 pulg3 4.4 L Less
Modelo de motor Motor 3054C Cat mecánico con turbocompresor Motor 3054C Cat mecánico con turbocompresor Less
Potencia bruta: SAE J1995 101.0 hp 75.0 kW Less
Potencia bruta: ISO 14396 100.0 hp 74.0 kW Less
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: SAE J1349 94.0 hp 70.0 kW Less
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: ISO 9249 95.0 hp 71.0 kW Less
Potencia neta nominal a 2.200 rpm: EEC 80/1269 95.0 hp 71.0 kW Less
Potencia máxima neta a 2.200 rpm: SAE J1349 94.0 hp 70.0 kW Less
Potencia máxima neta a 2.200 rpm: ISO 9249 95.0 hp 71.0 kW Less
Potencia máxima neta a 2.200 rpm: EEC 80/1269 95.0 hp 71.0 kW Less
Reserva de par neta a 1.400 rpm 31 % 31 % Less
Reserva de par neta a 1.400 rpm: SAE J1349 293.0 lbf-pie 397.0 N·m Less
Nota El motor cumple con las normas de emisiones los estándares de emisiones Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la UE. El motor cumple con las normas de emisiones los estándares de emisiones Tier 2 de la EPA de EE.UU. y Stage II de la UE. Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: máximo 24251.0 lb 11000.0 kg Less
Cabina, ROPS/FOPS 359.0 lb 163.0 kg Less
Control de amortiguación 31.0 lb 14.0 kg Less
Aire acondicionado 93.0 lb 42.0 kg Less
Contrapesos (opción 1) 255.0 lb 115.0 kg Less
Contrapesos (opción 2) 530.0 lb 240.0 kg Less
Contrapesos (opción 3) 1015.0 lb 460.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: nominal 18364.0 lb 8330.0 kg Less
Transmisión automática 525.0 lb 238.0 kg Less
Cucharón de uso múltiple (0,96 m3/1,25 yd3) (sin horquillas ni dientes) 1642.0 lb 745.0 kg Less
Cargador con portaherramientas integrado y acoplador rápido 699.0 lb 317.0 kg Less
Brazo extensible 673.0 lb 305.0 kg Less

Retroexcavadora

Profundidad de excavación: estándar 15.4 pies 4686.0 mm Less

Sistema hidráulico

Tipo de bomba Flujo variable y pistones axiales Flujo variable y pistones axiales Less
Tipo Centro cerrado Centro cerrado Less
Capacidad de la bomba a 2.200 rpm 43.0 gal EE.UU./min 163.0 L/min Less
Presión del sistema: retroexcavadora 3600.0 lb/pulg² 25000.0 kPa Less
Presión del sistema: cargador 3600.0 lb/pulg² 25000.0 kPa Less

Transmisión

Transmisión servomecánica estándar: 1ª de avance 3.4 mph 5.4 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 2ª de avance 5.6 mph 9.0 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 3ª de avance 13.0 mph 21.0 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 4ª de avance 25.0 mph 40.0 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 1ª de retroceso 3.4 mph 5.4 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 2ª de retroceso 5.6 mph 9.0 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 3ª de retroceso 13.0 mph 21.0 km/h Less
Transmisión servomecánica estándar: 4ª de retroceso 25.0 mph 40.0 km/h Less
Transmisión automática opcional: 1ª de avance 3.6 mph 5.8 km/h Less
Transmisión automática opcional: 2ª de avance 5.7 mph 9.3 km/h Less
Transmisión automática opcional: 3ª de avance 8.0 mph 12.0 km/h Less
Transmisión automática opcional: 4ª de avance 12.0 mph 19.0 km/h Less
Transmisión automática opcional: 5ª de avance 16.0 mph 26.0 km/h Less
Transmisión automática opcional: 6ª de avance 25.0 mph 40.0 km/h Less
Transmisión automática opcional: 1ª de retroceso 3.6 mph 5.8 km/h Less
Transmisión automática opcional: 2ª de retroceso 7.6 mph 12.0 km/h Less
Transmisión automática opcional: 3ª de retroceso 17.0 mph 28.0 km/h Less
Transmisión automática con convertidor de par de traba opcional: 1ª de avance 3.6 mph 5.8 km/h Less
Transmisión automática con convertidor de par de traba opcional: 2ª de avance 5.7 mph 9.3 km/h Less
Transmisión automática con convertidor de par de traba opcional: 3ª de avance 8.0 mph 12.0 km/h Less
Transmisión automática con convertidor de par de traba opcional: 4ª de avance 12.0 mph 19.0 km/h Less
Transmisión automática con convertidor de par de traba opcional: 5ª de avance 14.0 mph 23.0 km/h Less
Transmisión automática con convertidor de par de traba opcional: 5ª LUC 15.0 mph 25.0 km/h Less
Transmisión automática con convertidor de par de traba opcional: 6ª de avance 25.0 mph 40.0 km/h Less
Transmisión automática con convertidor de par de traba opcional: 1ª de retroceso 3.6 mph 5.8 km/h Less
Transmisión automática con convertidor de par de traba opcional: 2ª de retroceso 7.6 mph 12.0 km/h Less
Transmisión automática con convertidor de par de traba opcional: 3ª de retroceso 17.0 mph 28.0 km/h Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento con aire acondicionado 5.9 EE.UU. 22.5 L Less
Tanque de combustible 42.0 EE.UU. 160.0 L Less
Aceite del motor con filtro 2.3 EE.UU. 8.8 L Less
Transmisión: servomecánica: tracción en 4 ruedas 4.0 EE.UU. 15.0 L Less
Transmisión: automática: tracción en 4 ruedas 4.8 EE.UU. 18.0 L Less
Eje trasero 4.4 EE.UU. 16.5 L Less
Eje trasero, planetarios 0.4 EE.UU. 1.7 L Less
Eje delantero (tracción en 4 ruedas) 2.9 EE.UU. 11.0 L Less
Eje delantero (tracción en 4 ruedas), planetarios 0.2 EE.UU. 0.7 L Less
Sistema hidráulico 25.1 EE.UU. 95.0 L Less
Tanque hidráulico 10.6 EE.UU. 40.0 L Less

Clasificaciones de los ejes

Eje delantero, tracción en 2 ruedas, estático 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Eje delantero, tracción en 2 ruedas, dinámico 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Eje delantero, tracción en 4 ruedas, estático 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Eje delantero, tracción en 4 ruedas, dinámico 20233.0 lb 9186.0 kg Less
Eje trasero, estático 50582.0 lb 22964.0 kg Less
Eje trasero, dinámico 20233.0 lb 9186.0 kg Less

Dirección

Tipo Rueda delantera Rueda delantera Less
Servodirección Hidrostática Hidrostática Less
Calibre 2.6 " 65.0 mm Less
Carrera 4.7 " 120.0 mm Less
Diámetro de la varilla 1.4 " 36.0 mm Less
Oscilación del eje 11° 11° Less
Radio de giro: tracción en 2 ruedas/tracción en 4 ruedas (rueda interior sin freno): exterior, ruedas delanteras 26.8 pies 8.18 m Less
Radio de giro: tracción en 2 ruedas/tracción en 4 ruedas (rueda interior sin freno): exterior, cucharón de carga más amplia 36.0 pies 10.97 m Less

Neumáticos

Opción 1 12.5/80-18 (12 capas) 1-3/19.5L-24 (12 capas) ATU 12.5/80-18 (12 capas) 1-3/19.5L-24 (12 capas) ATU Less
Opción 2 12.5/80-18 NHS (12 capas) 1-3/21L-24 (16 capas) R4 ATU 12.5/80-18 NHS (12 capas) 1-3/21L-24 (16 capas) R4 ATU Less
Opción 3 340/80R 18/19.5L-24 (12 capas) R4 ATU 340/80R 18/19.5L-24 (12 capas) R4 ATU Less
Opción 4 340/80R 18/500/70R 24 RT 340/80R 18/500/70R 24 RT Less

Características

Las características de los modelos 430F2 y 430F2 IT son las siguientes:


430F2/430F2 IT Equipos estándar

Controles auxiliares ajustables, retroexcavadora cargadora

Filtro de aire

Alarma de retroceso

Alternador de 120 amperios

Alarma audible de falla del sistema

Batería libre de mantenimiento de 880 CCA

Interruptor de desconexión de la batería

Arranque auxiliar remoto de la batería

Traba de transporte de la pluma

Tirante del cilindro de levantamiento

Freno de estacionamiento secundario

Frenos de disco en aceite reforzados hidráulicamente, con pedales dobles e intertraba

Indicador de nivel del cucharón

Techo, ROPS/FOPS (Falling Object Protective Structure, Estructura de Protección Contra la Caída de Objetos)

Sistema de amortiguación de rotación Cat

Gancho para ropa

Refrigerante/anticongelante de larga duración

Contrapeso de parachoques

Luz de techo (solo para cabina)

Orificio de diagnóstico para los módulos de control electrónico del motor, la máquina y el grupo de medidores

Traba del diferencial, palanca universal del cargador

Dos portabebidas

Motor Cat 3054C (inyección directa con turbocompresor) que cumple con los estándares de emisiones Tier 2/Stage II

Paneles extraíbles con insonorización para recinto del motor

Sellos anulares de ranura

Ventilador de succión y protector

Cambio rápido de sentido de desplazamiento en todas las marchas

Guardabarros trasero

Filtros enroscables: combustible, aceite del motor, aceite de la transmisión, separador de agua

Filtros con recipiente y cartucho: fluido hidráulico

Luces de peligro/señales direccionales intermitentes

Alfombrilla

Tanque de combustible completamente cerrado

Tracción en las cuatro ruedas

Parrilla delantera completamente abisagrada que permite acceder al paquete de enfriamiento para limpieza

Grupo de medidores
  • Medidores: temperatura del refrigerante, nivel de combustible, tacómetro
  • Pantalla LCD: horómetro, temperatura del aceite del convertidor de par (solo en modalidad de servicio)

Orificio de llenado de combustible a nivel del suelo

Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta

Traba del capó dentro de la cabina

Manguera hidráulica XT™

Enfriador de aceite hidráulico

Válvula hidráulica de dirección hidrostática

Válvulas hidráulicas del cargador de 2 funciones

Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora de 5 funciones

Sistema hidráulico con detección de carga y bomba de pistones de desplazamiento variable

Indicadores: servicio del filtro de aire, servicio del separador de agua, refrigerante del motor, presión del aceite, temperatura alta del convertidor de par, nivel de combustible, carga, advertencia del motor No. 1, advertencia del motor No. 2, luz de acción

Luces del panel de instrumentos

Controles de palanca universal: operados por piloto, tipo excavadora con cambiador de patrón

Sistema de arranque/parada con llave

Luces de trabajo (4 delanteras y 4 traseras)

Interruptor de desconexión del cargador, de autonivelación, de retorno a excavación y de la transmisión

Cargador de inclinación sencilla

Espejo retrovisor

Respiradero de circuito abierto

Cambiador de patrón en la cabina

Tomacorriente de 12 voltios, 2 internos y 1 externo

Servodirección hidrostática

Cabina lista para instalación de radio

Cinturón de seguridad retráctil de 51 mm (2")

Dos enchufes en el techo

Zapatas del estabilizador para calles

Perilla de dirección

Asiento con suspensión neumática, cubierta de tela o vinilo con posabrazos

Sistema de arranque con bujías

Dirección hidrostática

Compartimiento de almacenamiento trabable

Bandeja de almacenamiento

Luces de parada y de cola

Traba de la rotación para transporte

Volante de dirección inclinable

Neumáticos

Caja de herramientas externa con traba

Convertidor de par

Acelerador electrónico manual y de pedal

Sistema de transmisión sincronizada de cuatro velocidades

Interruptor neutralizador de la transmisión

Puntos de amarre para el transporte

Cuatro cerraduras contra vandalismo

Bocina eléctrica de advertencia

430F2/430F2 IT Equipos opcionales

Batería adicional de 880 CCA

Cabina Deluxe

Combustible para tiempo frío (–30 °C/–22 °F)

Paquete para tiempo frío con batería adicional, calentador del bloque de motor, anticongelante del radiador, combustible para tiempo frío (–30°C/–22°F) y montaje para una botella de éter

Contrapesos de 115 kg (255 lb), 240 kg (530 lb) o 460 kg (1.015 lb)

Guardabarros delantero con escalones integrales

Placa de protección de la pluma

Estabilizador para roca con protección

Válvulas hidráulicas con control de rodillo manual auxiliar (3ª válvula para uso general, uso múltiple o acoplador rápido)

Válvulas hidráulicas de la retroexcavadora de 6 funciones

Tuberías hidráulicas auxiliares de función combinada

Cargador, portaherramientas integrado con función de acoplador rápido y control del cargador piloto

Product Link™ satelital, PL631E

Product Link, celular, PL641I

Acoplador rápido hidráulico con traba doble

Acoplador rápido manual con traba doble

Acoplador rápido con traba de pasador

Radio y reproductor de CD

Radio y reproductor de CD, Bluetooth

Control de amortiguación

Baliza giratoria con montaje magnético

Cinturón de seguridad de 75 mm (3")

Teclado del sistema de seguridad

Soportes estabilizadores reversibles

Brazo extensible

Caja de almacenamiento

Transmisión automática

Transmisión automática con convertidor de par con sistema de traba

Protección contra vandalismo con tapa de medidores

Accesorios de herramientas como cucharones, horquillas, brazos de manipulación de materiales, sinfines, martillos, cepillos, perfiladoras de pavimento en frío y compactadores de placa vibratoria. Consulte a su distribuidor Cat para obtener más información.