< Atrás

Financiamiento y seguros
Vea nuestras Ofertas
Ver descargas de productos
Responda para continuar. Responda para continuar Introduzca una dirección de correo electrónico válida.
Sí, en el futuro deseo recibir comunicaciones (p. ej., por correo electrónico) de la empresa extendida y la red de distribuidores de Caterpillar.

Información general

La retroexcavadora cargadora de la serie F de última generación prolonga la tradición y las innovaciones de diseño de la marca Cat. Desarrollada con más de 25 años de experiencia, y en su sexta generación, la serie F está estableciendo nuevos estándares. Consulte a su distribuidor Cat y pruebe las retroexcavadoras cargadoras de última generación de Caterpillar.

Motor

Unidades:
Potencia: neta 96.0 hp 70.9 kW Less

Pesos

Peso en orden de trabajo: nominal 16799.0 lb 7620.0 kg Less
Peso en orden de trabajo: máximo 23847.0 lb 10817.0 kg Less
Aire acondicionado 86.0 lb 39.0 kg Less
Automática 60.0 lb 27.0 kg Less
Contrapesos: pesado 1069.0 lb 485.0 kg Less
Contrapesos: liviano 254.0 lb 115.0 kg Less
Contrapesos: mediano 551.0 lb 250.0 kg Less
Brazo extensible (sin el contrapeso delantero) 659.0 lb 299.0 kg Less
Peso de la máquina (gama) 7.620 a 10.817 kg (16.799 a 23.847 lb) 7.620 a 10.817 kg (16.799 a 23.847 lb) Less
Recomendaciones mínimas para el contrapeso: brazo extensible: uso general 1069.0 lb 485.0 kg Less
Recomendaciones mínimas para el contrapeso: brazo extensible: uso múltiple 254.0 lb 115.0 kg Less
Recomendaciones mínimas para el contrapeso: brazo estándar: uso general 551.0 lb 250.0 kg Less
Recomendaciones mínimas para el contrapeso: brazo estándar: uso múltiple Ninguno Ninguno Less
Cucharón de uso múltiple 1.35 yd3 1.03 m3 Less
Cucharón de uso múltiple: con horquillas plegables 1856.0 lb 842.0 kg Less
Cucharón de uso múltiple: sin horquillas plegables 1347.0 lb 611.0 kg Less
Peso en orden de trabajo 19782.0 lb 8973.0 kg Less
Control de amortiguación 55.0 lb 25.0 kg Less

Sistema hidráulico

Capacidad de la bomba 150 L/min a 2.200 rpm (40 gal EE.UU./min a 2.200 rpm) 150 L/min a 2.200 rpm (40 gal EE.UU./min a 2.200 rpm) Less
System Pressure - Backhoe 3626.0 lb/pulg² 250.0 bar Less
System Pressure - Loader 3626.0 lb/pulg² 250.0 bar Less
Tipo Detección de carga, sistema de centro cerrado Detección de carga, sistema de centro cerrado Less
Tipo de bomba Pistón axial, flujo variable Pistón axial, flujo variable Less

Dirección

Cilindro, uno (1) de AWD: calibre 2.56 " 65.0 mm Less
Cilindro, uno (1) de AWD: diámetro de la varilla 1.42 " 36.0 mm Less
Cilindro, uno (1) de AWD: carrera 4.72 " 120.0 mm Less
Radio de giro Rueda interior sin freno (tracción en todas las ruedas) Rueda interior sin freno (tracción en todas las ruedas) Less
Radio de giro: ruedas exteriores delanteras 322.05 " 8180.0 mm Less
Radio de giro: cucharón cargador exterior más ancho 431.89 " 10970.0 mm Less
Tipo Rueda delantera Rueda delantera Less
Servodirección Hidrostática Hidrostática Less

Profundidad de excavación de la retroexcavadora

Profundidad de excavación, SAE (máxima): brazo extensible extendido: 4,26 m 17.3 pies 5274.0 mm Less
Profundidad de excavación, SAE (máxima): brazo extensible extendido: 4,87 m 222.16 " 5643.0 mm Less
Profundidad de excavación, SAE (máxima): brazo extensible retraído: 4,26 m 14.05 pies 4281.0 mm Less
Profundidad de excavación, SAE (máxima): brazo extensible retraído: 4,87 m 181.61 " 4613.0 mm Less
Profundidad de excavación, SAE (máxima): brazo estándar 14.04 pies 4278.0 mm Less

Motor: Cat 3054C

Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pulg3 4.4 L Less
Reserva de par neta a 1.400 rpm: 74,5 kW/101 hp 31.0 % 31.0 % Less
Reserva de par máxima a 1.400 rpm: 74,5 kW/101 hp 293.0 lb-pie 397.0 N·m Less
Potencia nominal a 2.200 rpm: bruta: ISO 14396 101.0 hp 74.5 kW Less
Potencia nominal a 2.200 rpm: neta: 80/1269/EEC 96.0 hp 70.9 kW Less
Potencia nominal a 2.200 rpm: neta: ISO 9249 96.0 hp 70.9 kW Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less

Motor: Cat C4.4

Calibre 4.13 " 105.0 mm Less
Cilindrada 269.0 pulg3 4.4 L Less
Reserva de par neta a 1.400 rpm: 74,5 kW/101 hp 32.0 % 32.0 % Less
Reserva de par máxima a 1.400 rpm: 74,5 kW/101 hp 294.0 lb-pie 399.0 N·m Less
Potencia nominal a 2.200 rpm: bruta: ISO 14396 101.0 hp 74.5 kW Less
Potencia nominal a 2.200 rpm: neta: 80/1269/EEC 96.0 hp 70.5 kW Less
Potencia nominal a 2.200 rpm: neta: ISO 9249 96.0 hp 70.5 kW Less
Carrera 5.0 " 127.0 mm Less

Capacidades de llenado de servicio

Sistema de enfriamiento: con calentador 5.81 gal EE.UU. 22.0 L Less
Motor con filtro de aceite 2.32 gal EE.UU. 8.8 L Less
Eje delantero (AWD): caja central 2.91 gal EE.UU. 11.0 L Less
Eje delantero (AWD): extremo de rueda/mando final (volumen por lado) 0.18 gal EE.UU. 0.7 L Less
Tanque de combustible 42.27 gal EE.UU. 160.0 L Less
Sistema hidráulico 25.1 gal EE.UU. 95.0 L Less
Tanque hidráulico 10.57 gal EE.UU. 40.0 L Less
Eje trasero (rígido/con movimiento de la dirección): caja central 4.36 gal EE.UU. 16.5 L Less
Eje trasero (rígido/con movimiento de la dirección): extremo de rueda/mando final (volumen por lado) 0.45 gal EE.UU. 1.7 L Less
Transmisión: servomecánica (AWD) 4.76 gal EE.UU. 18.0 L Less

Transmisión: servomecánica

Avance: 1ª 3.73 mph 6.0 km/h Less
Avance: 2ª 6.03 mph 9.7 km/h Less
Avance: 3ª 12.43 mph 20.0 km/h Less
Avance: 4ª 24.85 mph 40.0 km/h Less
Retroceso: 1ª 3.73 mph 6.0 km/h Less
Retroceso: 2ª 6.03 mph 9.7 km/h Less
Retroceso: 3ª 12.43 mph 20.0 km/h Less
Retroceso: 4ª 24.85 mph 40.0 km/h Less

Transmisión: cambios automáticos

Avance: 1ª 3.73 mph 6.0 km/h Less
Avance: 2ª 5.97 mph 9.6 km/h Less
Avance: 3ª 12.43 mph 20.0 km/h Less
Avance: 4ª 17.03 mph 27.4 km/h Less
Avance: 5ª 25.41 mph 40.9 km/h Less
Retroceso: 1ª 3.73 mph 6.0 km/h Less
Retroceso: 2ª 7.83 mph 12.6 km/h Less
Retroceso: 3ª 17.15 mph 27.6 km/h Less

Estación del operador

ROPS/FOPS Estándar Estándar Less

Motor Diesel Cat® 3054C DIT

Potencia bruta nominal (ISO 14395) a 2.200 rpm 101.0 hp 74.5 kW Less
Potencia neta nominal (ISO 9249) a 2.200 rpm 96.0 hp 70.9 kW Less

Motor Cat C4.4 con turbocompresión y posenfriamiento

Potencia bruta nominal (ISO 14395) a 2.200 rpm 101.0 hp 74.5 kW Less
Potencia neta nominal (ISO 9249) a 2.200 rpm 96.0 hp 70.5 kW Less

Funciones de la cabina: estándar

2 ventanas fijas en el lado trasero se incluye se incluye Less
8 luces de trabajo (4 delanteras, 4 traseras) se incluye se incluye Less
Estabilizadores automáticos se incluye se incluye Less
Enchufe para baliza (2) se incluye se incluye Less
Aire acondicionado de la cabina optativo optativo Less
Calentador de cabina se incluye se incluye Less
Espejo retrovisor exterior se incluye se incluye Less
Alfombrilla se incluye se incluye Less
Vitrificado completo se incluye se incluye Less
Medidor de despliegue de conjunto de instrumentos se incluye se incluye Less
Tomacorriente interno se incluye se incluye Less
Puerta con apertura izquierda con ventana con apertura se incluye se incluye Less
Consola de almacenamiento izquierda se incluye se incluye Less
Puerta con apertura derecha con ventana con apertura se incluye se incluye Less
Revestimiento listo para instalación de radio se incluye se incluye Less
Cinturón de seguridad (50 mm) se incluye se incluye Less
Asiento con suspensión neumática estándar se incluye se incluye Less
Perilla del volante de dirección se incluye se incluye Less
Visera se incluye se incluye Less
Columna de dirección inclinable se incluye se incluye Less
Protecciones contra vandalismo se incluye se incluye Less

Funciones de la cabina: Deluxe

2 ventanas con apertura en el lado trasero se incluye se incluye Less
8 luces de trabajo (4 delanteras, 4 traseras) se incluye se incluye Less
Estabilizadores automáticos se incluye se incluye Less
Enchufe para baliza (2) se incluye se incluye Less
Aire acondicionado de la cabina optativo optativo Less
Calentador de cabina se incluye se incluye Less
Asiento con suspensión neumática Deluxe se incluye se incluye Less
Espejo retrovisor exterior se incluye se incluye Less
Alfombrilla se incluye se incluye Less
Vitrificado completo se incluye se incluye Less
Medidor de despliegue de conjunto de instrumentos se incluye se incluye Less
Tomacorriente interno se incluye se incluye Less
Puerta con apertura izquierda con ventana con apertura se incluye se incluye Less
Consola de almacenamiento izquierda se incluye se incluye Less
Puerta con apertura derecha con ventana con apertura se incluye se incluye Less
Revestimiento listo para instalación de radio se incluye se incluye Less
Cinturón de seguridad (50 mm) se incluye se incluye Less
Perilla del volante de dirección se incluye se incluye Less
Visera se incluye se incluye Less
Columna de dirección inclinable se incluye se incluye Less
Protecciones contra vandalismo se incluye se incluye Less

Características

Diseñado pensando en usted.


Estación del operador

Realice las tareas con comodidad y estilo.


Cargador

El cargador de levantamiento paralelo alcanza mayor altura.


Retroexcavadora

Potencia real de funcionamiento total.


Sistema hidráulico

Funcionamiento uniforme y eficiente.


Herramientas

Haga más y sea más. Con una amplia gama de herramientas versátiles disponibles.


Motor y línea de mando

Dinámicos, potentes y comprobados.


Facilidad de servicio

Comience a trabajar.


Respaldo al cliente

Estamos siempre para usted.


432F Equipos estándar

Filtro de aire, sello axial con antefiltro e indicador de estado de filtro

Alarma de retroceso

Tracción en todas las ruedas

Alternador, 120 amperios y 12 voltios

Anticongelante (a -37 °C)

Alarma audible de falla del sistema

Retroexcavadora, controles de palanca universal (operados por piloto)

Aisladores de batería

Baterías, no requieren mantenimiento, 750 CCA

Pluma, traba de transporte

Tirante del cilindro de levantamiento

Frenos, reforzados, disco de Kevlar, sumergidos en baño de aceite

Motor Cat 3054C* (74,5 kW) o Motor Cat C4.4** (74,5 kW)
  • *Estándar de emisiones Stage II de la Unión Europea 97/68/EC.
  • **Estándar de emisiones Stage IIIA de la Unión Europea 2004/26/EC.

Gancho para ropa

Drenaje ecológico

Traba electrohidráulica deslizante del bastidor

Recinto del motor

Ventilador, enfriamiento y protector de ventilador

Cambio rápido de sentido de desplazamiento en todas las marchas

Luces de peligro/señales direccionales intermitentes

Alfombra de piso, caucho

Eje delantero, montado en péndulo

Parrilla delantera con parachoques

Faros delanteros

Medidores: temperatura del refrigerante, nivel de combustible, tacómetro, horómetro

Llenado de combustible con línea a nivel del suelo y capacidad para 160 L

Zapatas de estabilizadores tipo garra

Paquete de enfriamiento para temperatura ambiente alta

Paquete de enfriamiento con bisagras

Enfriador de aceite hidráulico

Colador de succión hidráulica

Indicadores: servicio del filtro de aire, freno de estacionamiento activado, refrigerante del motor, nivel de aceite hidráulico, mirilla

Luces del panel de instrumentos

Limpia/lavaparabrisas intermitente delantero y trasero

Cáncamo de levantamiento, retroexcavadora (solo en países que no pertenecen a la Unión Europea)

Luces de trabajo (4 delanteras y 4 traseras)

Bomba de pistones axiales de flujo variable, con detección de carga

Espejos, externos (2)

Tomacorriente, 12 V (2)

Servodirección hidrostática

Cabina ROPS con calentador, desempañador, presurizador y ventilador para recirculación de aire en la en cabina

Asiento con suspensión neumática con cubierta de tela o vinilo

Cinturón de seguridad, retráctil (50 mm)

Indicador direccional de autocancelación

Filtros enroscables de combustible, de aceite de la transmisión y del motor

Brazo, estándar

Sistema de arranque, auxiliar térmico

Luces de parada y de cola (2)

Caja de almacenamiento externa con cierre

Traba de la rotación para transporte

Aceleradores de pie y de mano

Neumáticos (2 frontales, 2 traseros)

Convertidor de par

Sistema de transmisión sincronizada de cuatro velocidades

Interruptor neutralizador de la transmisión

Bocina eléctrica frontal de advertencia

Separador de agua

432F Equipos opcionales

Aire acondicionado

Accesorios, herramientas para retroexcavadora
  • Acoplador rápido (mecánico)
  • Acoplador rápido (hidráulico)

Accesorios, cargador delantero
  • Cucharón de uso general de 1,0 m3
  • Cucharón de uso múltiple de 1,03 m3 o de 1,03 m3 con horquillas

Transmisión automática

Batería, adicional

Batería, conexión de arranque auxiliar

Contrapesos
  • 115 kg
  • 250 kg
  • 485 kg

Cuchilla empernada
  • Dos piezas

Guardabarros, frontales, tracción en todas las ruedas

Protectores
  • Eje motriz con tracción en todas las ruedas
  • – Dientes (GP/MP)
  • Luces traseras, carretera

Flujo continuo de retroexcavadora

Tuberías hidráulicas
  • Tuberías del martillo hacia el brazo extensible
  • Desconexiones rápidas

Válvulas hidráulicas (auxiliares)
  • Brazo extensible

Válvulas hidráulicas, cargador
  • – 3ª válvula para GP/MP

Luces
  • Número de placa, posterior
  • Para carretera

Convertidor de par con sistema de traba (solo disponible con transmisión automática)

Espejo retrovisor exterior grande

Instalación para manipulación de objetos, incluido el cáncamo de levantamiento, las trabas de la pluma y el brazo, y el sistema de advertencia sonora y visual

Estación del operador
  • Cabina Deluxe

Desplazamiento lateral eléctrico

Control de amortiguación

Baliza giratoria

Tacos estabilizadores para calle

Brazo extensible

Volante de dirección inclinable

Trabas de transporte

Protección contra vandalismo

Visor de cabina